AV21RX40U-GB215
项目编号:
103028225
产品描述: AV 21(1)(2)(3)U-GB215 |
(1) | |
L | 左手模式 |
R | 右手模式 |
(2) | |
无 | 拉杆 |
H | 杆 H65 |
H92 | 杆 H92 |
H105 | 杆 H105 |
B | 轴承块 B |
B2 | 轴承块 B2 |
(3) | |
X11,5 | 锁紧螺栓的X尺寸 = 11,5 mm |
X20 | 锁紧螺栓的X-尺寸= 20mm |
X30 | 锁紧螺栓的X-尺寸= 30mm |
X40 | 锁紧螺栓的X-尺寸= 40mm |
X45 | 锁紧螺栓的X-尺寸= 45mm |
注意: | |
U = 底面上的互锁斜面 GB215 = 前侧额外有安装孔M8 与此不同的变体是特殊版本。可根据要求提供。 |
并非所有根据本订单代码可能的组件变体都可用和/或在技术上可行。
- 右手模式
- 热塑外壳
- 无
- 单开门
- 适用于没有客运的电梯厂
- 通过三角钥匙M5手动解锁
订货数据
产品描述 |
AV21RX40U-GB215 |
商品编号(订购编号) |
103028225 |
EAN(欧洲商品编号) |
4030661524528 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-03 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-03 |
eCl@aa number,版本:9.0 |
27-27-26-03 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002593 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002593 |
许可 - 标准
证书 |
TÜV |
总体数据
标准 |
EN 81-20 EN 81-50 |
外壳材料 |
塑料,玻璃纤维加固热塑塑料,自熄灭 |
锁紧螺栓材料 |
黄铜 |
总体数据 - 产品特性
手动解锁 |
是 |
带失效保护锁定系统(是/否) |
否 |
安全功能 |
是 |
辅助触点数量 |
1 |
适用门数 |
1 |
安全触点数量 |
1 |
机械参数
执行元件 |
滚轮摇臂 H65 |
定向/对准 |
右手模式 |
安装 |
后侧安装孔 |
机械参数 - 连接技术
电缆入口 |
无电缆接头 |
机械参数 - 尺寸
宽度 |
165 mm |
高度 |
80 mm |
深度 |
37.5 mm |
闩锁螺栓的直径 |
18 mm |
锁紧螺栓的X尺寸 |
40 mm |
注(锁紧螺栓的X尺寸) |
整个锁定螺栓长度形成锁定螺栓的规定插入深度21毫米和尺寸X。尺寸X表示门锁装置的外壳底部与门顶部之间的距离。 |
锁紧螺栓斜角,底部 |
45 ° |
环境条件
防护等级 |
IP54 |
Ambient temperature |
-15 ... +70 °C |
环境条件 - 绝缘值
额定绝缘电压 |
500 VAC |
额定冲击耐受电压 |
6 kV |
电气参数
热测试电流 |
10 A |
应用类别 AC-15 |
230 VAC |
应用类别 AC-15 |
2 A |
应用类别 DC-13 |
200 VDC |
应用类别 DC-13 |
2 A |
开关元件 |
NC触点,NO触点 |
开关原理 |
缓动开关 |
触点材料,电气 |
银 |
注意
注(手动解锁) |
使用M5三角钥匙来进行手动解锁,可作为附件 |
语言条件
数据表
操作指南及符合性声明
UKCA certificate
信息
下载最新版本的Adobe Reader
产品图片(单独目录照片)
图片(其他)
实例汇总
ID: kav--m03
施迈赛工业开关制造(上海)有限公司, 上海市青浦区漕盈路3336号,
所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。
生成日期 2024/4/25 上午9:05