AZ 05 KT 08106
项目编号:
151195811
- 带应力消除的单导体进线
- 热塑外壳
- 开关内的触点引脚
- 1 操动面
- 防止意外接触附加墙
- 透明前盖
- 固定螺丝 M4
- 适合AZ 05x的安装尺寸
- 通过触点桥的摩擦实现自我清洁
订货数据
产品描述 |
AZ 05 KT 08106 |
商品编号(订购编号) |
151195811 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-06-10 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-06-10 |
eCl@aa number,版本:9.0 |
27-27-06-10 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002592 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002592 |
总体数据
标准 |
EN 81 |
外壳材料 |
塑料,玻璃纤维加固热塑塑料,自熄灭 |
盖子材料 |
透明热塑塑料,自熄灭 |
毛重 |
40 g |
总体数据 - 产品特性
适用于电梯 |
是 |
安全触点数量 |
1 |
机械参数
操作面板 |
1 |
机械寿命,最少 |
1,000,000 操作 |
操动行程 |
5 mm |
操动力,大约 |
1.6 N |
安装 |
圆孔 |
机械参数 - 连接技术
电缆入口 |
带应力消除的单导体进线 |
终端连接器 |
螺丝端子 M20 x 1.5 |
机械参数 - 尺寸
宽度 |
72 mm |
高度 |
40 mm |
深度 |
26 mm |
环境条件
防护等级 |
IP00 |
Ambient temperature |
-15 ... +70 °C |
最大相对湿度 |
95 % |
注(相对湿度) |
无冷凝 |
环境条件 - 绝缘值
额定绝缘电压 |
500 V |
电气参数
热测试电流 |
4 A |
应用类别 AC-15 |
230 VAC |
应用类别 AC-15 |
2 A |
应用类别 DC-13 |
200 VDC |
应用类别 DC-13 |
1 A |
开关元件 |
开启工具(NC) |
开关原理 |
自洁式压力触点 |
触点材料,电气 |
铜镀银铆钉 |
发货范围
包含在发货中 |
Actuator must be ordered separately. |
注意
注(通用) |
连接螺钉可以用塞子密封。(每个开关2个插头) |
语言条件
数据表
操作说明书(补充页/快速指南)
EU-声明
下载最新版本的Adobe Reader
产品图片(单独目录照片)
UK Declaration of Conformity |
Company: | SCHMERSAL Industrial Switchgear (Shanghai) Co., Ltd. Cao Ying Road 3336 201712 Shanghai / Qingpu P.R. CHINA www.schmersal.com.cn |
Declaration: | We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom. |
Name of the component: | AZ 05, AZ 051, AZ 052, AZ 053, AZ 06, AZ 061, AZ 062, AZ 063, AZ 07, AZ 13, AZ 14 |
Type: | See ordering code |
Year of construction: | See identification plate |
Description of the component: | Door contact |
Relevant legislation: | Electrical Equipment (Safety) Regulations | 2016 |
The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations | 2012 |
Designated standards: | EN 81-20:2020 EN 81-50:2020 |
UK-Importer / Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Schmersal UK Ltd. Paul Kenney Unit 1, Sparrowhawk Close Enigma Business Park Malvern, Worcestershire, WR14 1GL |
Place and date of issue: | Shanghai, September 8, 2022 |
Authorised signature Michele Seassaro Managing Director |
EU-声明 |
原件 | 施迈赛 工业开关制造(上海)有限公司 漕盈路3336号 上海市青浦区 201712 中国 网址: www.schmersal.com.cn |
声明: | 下列开关在结构及设计要求上完全符合以下欧洲标准. |
Name of the component: | AZ 05, AZ 051, AZ 052, AZ 053, AZ 06, AZ 061, AZ 062, AZ 063, AZ 07, AZ 13, AZ 14 |
型号: | 参见订购号码 |
Year of construction: | See identification plate |
Description of the component: | Door contact |
相关指令: | 低电压指令 | 2014/35/EU |
RoHS 指令 | 2011/65/EU |
Applied standards: | EN 81-20:2020 EN 81-50:2020 |
技术文件的全权代表: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
Place and date of issue: | Shanghai, September 7, 2022 |
签名 Michele Seassaro 总经理 |
施迈赛工业开关制造(上海)有限公司, 上海市青浦区漕盈路3336号,
所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。
生成日期 2024/3/28 下午7:28