AZ 061

AZ 061

  • 热塑外壳
  • 触点插脚在操动件内
  • 1 操动面
  • 透明前盖
  • 通过触点桥的摩擦实现自我清洁
  • 防护等级 IP20
  • 双制动开关
  • 固定螺丝 M4 Pozidriv ,

AZ 061 K 08106

项目编号 151195744

Door contact (elevator)

转到文章页面

AZ 061 K 3824

项目编号 153003881

Door contact (elevator)

转到文章页面

AZ 062 K 08106

项目编号 101194266

Door contact (elevator)

转到文章页面

AZ 063 K 08106

项目编号 101194267

Door contact (elevator)

转到文章页面

AZ 066 K

项目编号 137000265

转到文章页面

AZ 061 K-5402

项目编号 103012790

Door contact (elevator)

转到文章页面



系统组件

AZ 06 B-1284 触点桥
AZ 06 B-1284 触点桥

  • 触点插脚在操动件内
  • 为了 AZ 06x, AZ 06, AZ 07, AZ 08, AZ 13, AZ 14-1, AZ 19
  • 为了

转到文章页面
AZ 06-13 B/21 操动件
AZ 06-13 B/21 操动件

  • 触点插脚在操动件内
  • 为了 AZ 06x, AZ 06, AZ 07, AZ 08, AZ 13, AZ 14-1, AZ 19

转到文章页面
AZ 06-13 B/23 触点桥
AZ 06-13 B/23 触点桥

  • 触点插脚在操动件内
  • 为了 AZ 06x, AZ 06, AZ 07, AZ 08, AZ 13, AZ 14-1, AZ 19

转到文章页面
AZ 07 B/21 触点桥 KPL.
AZ 07 B/21 触点桥 KPL.

  • 触点插脚在操动件内
  • 为了 AZ 06x, AZ 06, AZ 07, AZ 08, AZ 13, AZ 14-1, AZ 19
  • 带,有

转到文章页面
AZ 07 B/23 触点桥 KPL.
AZ 07 B/23 触点桥 KPL.

  • 触点插脚在操动件内
  • 为了 AZ 06x, AZ 06, AZ 07, AZ 08, AZ 13, AZ 14-1, AZ 19
  • 带,有

转到文章页面