AZ 15
- 热塑外壳
- 双绝缘
- 长寿命
- 52 mm x 75 mm x 30 mm
- 多编码
- 大配线室
- 低电压低电流的高等级接触可靠性
- 长槽孔可调位置,圆孔来固定位置
- 对灰土不敏感
产品描述: AZ 15 ZV(1)K-(2)-(3) |
(1) | |
无 | 回弹力 |
R | 扣紧力30N |
(2) | |
M16 | 电缆入口M16 |
M20 | M20接线口 |
ST | M12 连接器 4极 |
(3) | |
2254 | 扣紧力5N |
1762 | 上端面安装 |
1637 | 镀金触头 |
并非所有根据本订单代码可能的组件变体都可用和/或在技术上可行。
锁定力
系统组件
操动件 AZ 15
AZ 15 附件