AZ 16

AZ 16

  • 热塑外壳
  • 双绝缘
  • 52 mm x 90 mm x 30 mm
  • 多编码
  • 长寿命
  • 低电压低电流的高等级接触可靠性
  • 对灰土不敏感
  • 长槽孔可调位置,圆孔来固定位置
产品描述:

AZ 16-(1)ZV(2)K-(3)-(4)-(5)


(1)
1 NO 触点/1 NC 触点
022 NC 触点
033 NC 触点
121 NO 触点/2 NC 触点

(2)
回弹力
R扣紧力30N

(3)
G24带LED(仅适用于具有一个NO触点和一个NC触点的版本)

(4)
M16电缆入口M16
M20M20接线口
ST连接器M12,4芯,底部
STL连接器M12,4芯,左侧
STR连接器M12,4芯,右侧

(5)
2254扣紧力5N
1762上端面安装
1637镀金触头
并非所有根据本订单代码可能的组件变体都可用和/或在技术上可行。

锁定力

安全触点数量

AZ16ZVK-M16

项目编号 151152887

Safety switch with separate actuator

转到文章页面

AZ 16 ZVK-ST

项目编号 151143122

Safety switch with separate actuator

转到文章页面

AZ16ZVRK-M16

项目编号 151152094

Safety switch with separate actuator

转到文章页面

AZ16ZVRK-M20-2254

项目编号 151161097

Safety switch with separate actuator

转到文章页面

AZ16ZVRK-ST

项目编号 151143124

Safety switch with separate actuator

转到文章页面

AZ16-02ZVK-M16

项目编号 151154699

Safety switch with separate actuator

转到文章页面

AZ 16-02ZVK-ST

项目编号 101143123

Safety switch with separate actuator

转到文章页面

AZ16-02ZVRK-M16

项目编号 151147145

Safety switch with separate actuator

转到文章页面

AZ 16-02ZVRK-M20-2254

项目编号 101161096

Safety switch with separate actuator

转到文章页面

AZ16-02ZVRK-ST

项目编号 151143125

Safety switch with separate actuator

转到文章页面

AZ16-03ZVK-M16

项目编号 151155113

Safety switch with separate actuator

转到文章页面

AZ 16-03ZVRK-ST

项目编号 103011894

Safety switch with separate actuator

转到文章页面



系统组件

操动件 AZ 15/16-B1-1747 KPL.
操动件 AZ 15/16-B1-1747 KPL.

  • 为了方便轻型门的锁定
  • 适合升级改进

转到文章页面
AZ 15/16-B1-1747 改装套件
AZ 15/16-B1-1747 改装套件

  • 为了方便轻型门的锁定
  • 磁锁定开关可以方便固定在任何操作平面。
  • 适合升级改进
  • 带保持磁铁直操动件
  • 特别适合滑动门

转到文章页面
操动件 AZ 15/16-B1-2053 KPL.
操动件 AZ 15/16-B1-2053 KPL.

  • 用于锁定轻到中型负载门

转到文章页面
AZ 15/16-B1-2053 改装套件
AZ 15/16-B1-2053 改装套件

  • 用于锁定轻到中型负载门
  • 带钢珠锁定直操动件
  • 特别适合滑动门

转到文章页面
操动件 AZ 15/16-B1-2177 KPL.
操动件 AZ 15/16-B1-2177 KPL.

  • 用于锁定轻型无导向负载门

转到文章页面
操动件 AZ 15/16-B2 KPL.
操动件 AZ 15/16-B2 KPL.

  • 对与操动件平面同平面的最小操作半径

转到文章页面
操动件 AZ 15/16-B2-1747 KPL.
操动件 AZ 15/16-B2-1747 KPL.

  • 对与操动件平面同平面的最小操作半径
  • 适合升级改进
  • 为了方便轻型门的锁定

转到文章页面
AZ 15/16-B2-1747 改装套件
AZ 15/16-B2-1747 改装套件

  • 对与操动件平面同平面的最小操作半径
  • 适合升级改进
  • 为了方便轻型门的锁定
  • 磁锁定开关可以方便固定在任何操作平面。

转到文章页面
操动件 AZ 15/16-B3 KPL.
操动件 AZ 15/16-B3 KPL.

  • 对与操动件平面垂直的最小操作半径

转到文章页面
操动件 AZ 15/16-B3-1747 KPL.
操动件 AZ 15/16-B3-1747 KPL.

  • 对与操动件平面垂直的最小操作半径
  • 适合升级改进
  • 为了方便轻型门的锁定

转到文章页面
AZ 15/16-B3-1747 改装套件
AZ 15/16-B3-1747 改装套件

  • 对与操动件平面垂直的最小操作半径
  • 适合升级改进
  • 为了方便轻型门的锁定
  • 磁锁定开关可以方便固定在任何操作平面。

转到文章页面
SET BC 2053-2
SET BC 2053-2

  • 附助钢珠锁定用于锁紧从轻载到普通重量的防护门
  • 分开安装在防护门

转到文章页面
停工上锁标签 SZ 16/335
停工上锁标签 SZ 16/335

  • 为防止意外关闭,比如在维修时
  • 复杂工厂环境
  • 防止开关操作
  • 最多可以固定6个挂锁
  • 停工标记可以用链条固定在安全开关附近。

转到文章页面
密封插槽 AZ 15/16-1476
密封插槽 AZ 15/16-1476

  • 防止灰尘渗入
  • 盖住不用的开槽
  • 简单的夹子固定

转到文章页面