AZ15ZVRK-M20 | Schmersal - The DNA of Safety
More
AZ 15
AZ15ZVRK-M20
AZ15ZVRK-M20
项目编号:
151157376
产品描述
3 电缆进口 M 20 x 1.5
热塑外壳
双绝缘
长寿命
52 mm x 75 mm x 30 mm
多编码
大配线室
低电压低电流的高等级接触可靠性
长槽孔可调位置,圆孔来固定位置
对灰土不敏感
请登录查看价格
加入购物车
添加到观察清单
比较
产品需求
订货号