AZ201
- 热塑外壳
- 基于需求的防篡改RFID技术
- 传感器链最大长度 200 m
- 31串联传感器的自我监控
- 3 运行状态指示灯
- 传感器技术允许操动件和门锁之间,允许垂直± 5 mm, 水平± 3 mm的偏差
- 适合滑动和铰链门
- 智能诊断
产品描述: AZ201(1)-T-(2) |
(1) | |
SK | 螺丝端子 |
CC | 弹簧滑轮连接 |
ST1 | 连接器M23 x 1,8+1 芯 |
ST2 | 连接器M12 x 1,8 芯 |
(2) | |
1P2P | 1 串联诊断输出以及2 P型安全输出 |
SD2P | 串联诊断输出以及2个P型安全输出 |
并非所有根据本订单代码可能的组件变体都可用和/或在技术上可行。
系统组件
操动件
附件