AZ/AZM 200-B30-LTAG1P25

项目编号: 101192102

下载

追踪备件 CAD数据
计划 数据
CADENAS CAD数据
SISTEMA 数据
  • 单手紧急逃逸,
    即使未通电状态
  • 铰链门用操动件
  • 带门检测传感器T
  • 简单直观的操作
  • 突出的操动件无伤害风险
  • 无需额外门把手
  • 不会刺出到门打开的区域
  • 可提供不同形式的把手
  • 更大的机械稳定性

订货数据

注(输送能力)

不可用!

产品描述

AZ/AZM 200-B30-LTAG1P25

商品编号(订购编号)

101192102

EAN(欧洲商品编号)

4030661356990

eCl@ss number, version 12.0

27-27-26-06

eCl@ss number, version 11.0

27-27-26-06

eCl@aa number,版本:9.0

27-27-26-06

ETIM number, version 7.0

EC001487

ETIM number, version 6.0

EC001487

许可 - 标准

注意

与AZ /AZM 200 设备组合的认证

总体数据

外壳材料

塑料,玻璃纤维加固热塑塑料,自熄灭

操动件材质

锌压铸

操作件材料

紧急出口材料

金属薄膜

毛重

500 g

总体数据 - 产品特性

紧急解锁

门检测传感器

机械参数

把手

手柄

插入式手柄

机械寿命,最少

1,000,000 操作

门铰链

合型力,符合 EN ISO 14119

2,000 N

合型力,最大

2,600 N

操动件支架

外部

机械参数 - 尺寸

操动件长度

60 mm

操动件宽度

115 mm

操动件高度

115 mm

紧急出口长度

23 mm

紧急出口宽度

95 mm

紧急出口高度

95 mm

发货范围

包含在发货中

安全开关/电磁安全锁和操动单元需单独订货:安全开关/电磁安全锁和操动单元需单独订货

103028172 AZ/AZM201-B30-LTAG1P25
  • 单手紧急逃逸,
    即使未通电状态
  • 铰链门用操动件
  • 简单直观的操作
  • 突出的操动件无伤害风险
  • 无需额外门把手
  • 不会刺出到门打开的区域


施迈赛工业开关制造(上海)有限公司, 上海市青浦区漕盈路3336号,

所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。

生成日期 2024/4/23 上午9:33