操动件 AZ/AZM 415-B2

项目编号: 101144796

下载

计划 数据
CADENAS CAD数据
SISTEMA 数据
  • 特别适合铰链门
  • 对与操动件平面同平面的最小操作半径

订货数据

产品描述

操动件 AZ/AZM 415-B2

商品编号(订购编号)

101144796

EAN(欧洲商品编号)

4030661134307

eCl@ss number, version 12.0

27-27-26-06

eCl@ss number, version 11.0

27-27-26-06

eCl@aa number,版本:9.0

27-27-26-06

ETIM number, version 7.0

EC001487

ETIM number, version 6.0

EC001487

总体数据

毛重

160 g

机械参数

操动半径,最小

250 mm

操动件

直式

可调

剪切力

25,000 N

注意

注(通用)

铰链的旋转轴必须处于高出安全开关上表面36 mm处的平面内。

插座上有销孔。使用定位销可防止拆卸执行器。通过调整六角凹头螺钉“a”,执行器可以安装在任何需要的位置。此操动件也可用于滑门。

操动半径可调,最小为250,使用4 A/F六角扳手


施迈赛工业开关制造(上海)有限公司, 上海市青浦区漕盈路3336号,

所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。

生成日期 2024/4/25 上午12:31