操动件 AZ/AZM 415-B4PS

项目编号: 101142540

下载

计划 数据
CADENAS CAD数据
SISTEMA 数据
  • 滑动门
  • 带钢珠锁定机构

订货数据

产品描述

操动件 AZ/AZM 415-B4PS

商品编号(订购编号)

101142540

EAN(欧洲商品编号)

4030661282992

eCl@ss number, version 12.0

27-27-26-06

eCl@ss number, version 11.0

27-27-26-06

eCl@aa number,版本:9.0

27-27-26-06

ETIM number, version 7.0

EC001487

ETIM number, version 6.0

EC001487

总体数据

操动件材质

金属薄膜

毛重

605 g

机械参数

操动件

直式

剪切力

12,500 N

机械参数 - 尺寸

操动件长度

237 mm

操动件宽度

60 mm

操动件高度

69.5 mm


施迈赛工业开关制造(上海)有限公司, 上海市青浦区漕盈路3336号,

所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。

生成日期 2024/3/29 上午11:23