AZ/AZM201-B1-RTP0

项目编号: 103013495

下载

计划 数据
SISTEMA 数据
  • 右铰链门
  • 带,有 紧急逃逸
  • 带复位弹簧的操动件
  • 滑动门用操动件
  • 偏差最大到过行程5 mm

订货数据

产品描述

AZ/AZM201-B1-RTP0

商品编号(订购编号)

103013495

EAN(欧洲商品编号)

4030661493435

eCl@ss number, version 12.0

27-27-26-06

eCl@ss number, version 11.0

27-27-26-06

eCl@aa number,版本:9.0

27-27-26-06

ETIM number, version 7.0

EC001487

ETIM number, version 6.0

EC001487

许可 - 标准

注意

与AZ /AZM 201 设备组合的认证

总体数据

操动方向

右面

外壳材料

玻璃纤维,加强型热塑塑料

操动件材质

锌压铸

毛重

285 g

总体数据 - 产品特性

紧急解锁

机械参数

机械寿命,最少

1,000,000 操作

合型力,符合 EN ISO 14119

2,000 N

合型力,最大

2,600 N

机械参数 - 尺寸

操动件长度

50 mm

操动件宽度

103 mm

操动件高度

115 mm

发货范围

包含在发货中

安全开关/电磁安全锁和操动单元需单独订货:安全开关/电磁安全锁和操动单元需单独订货


施迈赛工业开关制造(上海)有限公司, 上海市青浦区漕盈路3336号,

所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。

生成日期 2024/4/23 下午11:35