AZ/AZM300-B1

项目编号: 101218025

下载

计划 数据
SISTEMA 数据
  • 3 不同操作方向

订货数据

产品描述

AZ/AZM300-B1

商品编号(订购编号)

101218025

EAN(欧洲商品编号)

4030661425788

eCl@ss number, version 12.0

27-27-26-06

eCl@ss number, version 11.0

27-27-26-06

eCl@aa number,版本:9.0

27-27-26-06

ETIM number, version 7.0

EC001487

ETIM number, version 6.0

EC001487

总体数据

毛重

90 g

机械参数

操动件

直式

机械参数 - 尺寸

操动件长度

127 mm

操动件宽度

35 mm

操动件高度

46 mm

发货范围

包含在发货中

安全开关/电磁安全锁和操动单元需单独订货:安全开关/电磁安全锁和操动单元需单独订货


施迈赛工业开关制造(上海)有限公司, 上海市青浦区漕盈路3336号,

所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。

生成日期 2024/4/19 上午9:26