AZM 161I-B6L

AZM 161I-B6L

  • 左手模式
  • 紧凑的设计
  • 对与操动件平面同平面或垂直的最小操作半径
  • 联锁保护防止不正确锁定
  • 单独编码
  • 编码级别“高”,符合标准ISO 14119
  • 双绝缘
  • 高持紧力
  • 长寿命
  • 130 mm x 90 mm x 30 mm
产品描述:
AZM 161(1)(2)(3)I(4)(5)(6)(7)(8)(9)

(1)
CC笼式接线夹
SK螺丝端子
STM12 连接器

(2)
11/03磁铁: 1 NO 触点, 1 NC 触点/操动件: 3 NC 触点 触点, 带连接器插头
12/11

磁铁: 1 NO 触点 2 NC 触点 / 操动件:1 NO 触点 1 NC 触点, 带连接器插头

12/03磁铁: 1 NO 触点, 2 NC 触点/ 操动件:3 NC 触点
11/12

磁铁: 1 NO 触点 2 NC 触点 / 操动件:1 NO 触点 1 NC 触点, 带连接器插头

12/12

磁铁: 1 NO 触点, 2 NC 触点 /操动件:1 NO触点 2 NC触点


(3)
扣紧力5N
R扣紧力30N

(4)
通电开锁
A 通电上锁

(5)
侧向手动解锁
ED盖板面手动解锁
EU背面手动解锁

(6)
T侧面紧急出口
TD盖板面紧急出口
TU背面紧急出口
N紧急解锁

(7)
024Us: 24 VAC/DC
110/230Us: 110/230 VAC

(8)
无LED
G带LED(仅用于Us: 24 VAC/DC)

(9)
B1包括弯角操动件B1
B1E包括弯角操动件B1E
B6L包括左操动件B6
B6R包括右操动件B6
B1-1747包括弯角操动件B1-1747
B1-2024包括弯角操动件B1-2024
B1-2053包括弯角操动件B1-2053
B1-2177包括弯角操动件B1-2177
并非所有根据本订单代码可能的组件变体都可用和/或在技术上可行。

安全触点数量

紧急解锁

通电上锁

通电解锁