存档
AZM 200
- 热塑外壳
- 电子非接触,编码系统
- 传感器链最大长度 200 m
- 31串联传感器的自我监控
- 3 运行状态指示灯
- 传感器技术允许操动件和门锁之间,允许垂直± 5 mm, 水平± 3 mm的偏差
- 智能诊断
- 手动解锁
产品描述: AZM 200(1)(2)-T-(3)(4) |
(1) | |
无 | 防护装置锁定监控 > |
B | 操动件,受监控 |
(2) | |
SK | 螺丝端子 |
CC | 弹簧滑轮连接 |
ST1 | 连接器M23 x 1,(8+1 芯) |
ST2 | 连接器M12 x 1,8 芯 |
(3) | |
1P2P | 1 串联诊断输出以及2 P型安全输出 |
1P2PW | 与1P2P相同,组合诊断信号:防护系统关闭且联锁装置锁定 |
SD2P | 串联诊断输出以及2个P型安全输出 |
(4) | |
无 | 通电开锁 |
A | 通电上锁 |
并非所有根据本订单代码可能的组件变体都可用和/或在技术上可行。
环境温度,最大
操动件,受监控
通电上锁
通电解锁
串联诊断
存档
存档
存档
存档
存档
存档
存档
存档
存档
存档
存档
存档
系统组件
操动件
AZ/AZM 200-B30-LTAG1P1
- 单手紧急逃逸,
即使未通电状态 - 铰链门用操动件
- 带门检测传感器T
- 简单直观的操作
- 突出的操动件无伤害风险
- 无需额外门把手
- 不会刺出到门打开的区域
- 可提供不同形式的把手
- 更大的机械稳定性
AZ/AZM 200-B30-LTAG1P20
- 单手紧急逃逸,
即使未通电状态 - 铰链门用操动件
- 带门检测传感器T
- 简单直观的操作
- 突出的操动件无伤害风险
- 无需额外门把手
- 不会刺出到门打开的区域
- 可提供不同形式的把手
- 更大的机械稳定性
AZ/AZM 200-B30-LTAG1P25
- 单手紧急逃逸,
即使未通电状态 - 铰链门用操动件
- 带门检测传感器T
- 简单直观的操作
- 突出的操动件无伤害风险
- 无需额外门把手
- 不会刺出到门打开的区域
- 可提供不同形式的把手
- 更大的机械稳定性
AZ/AZM 200-B30-LTAG2P1
- 单手紧急逃逸,
即使未通电状态 - 铰链门用操动件
- 带门检测传感器T
- 简单直观的操作
- 突出的操动件无伤害风险
- 无需额外门把手
- 不会刺出到门打开的区域
- 可提供不同形式的把手
- 更大的机械稳定性
AZ/AZM 200-B30-LTAG2P20
- 单手紧急逃逸,
即使未通电状态 - 铰链门用操动件
- 带门检测传感器T
- 简单直观的操作
- 突出的操动件无伤害风险
- 无需额外门把手
- 不会刺出到门打开的区域
- 可提供不同形式的把手
- 更大的机械稳定性
AZ/AZM 200-B30-LTAG2P25
- 单手紧急逃逸,
即使未通电状态 - 铰链门用操动件
- 带门检测传感器T
- 简单直观的操作
- 突出的操动件无伤害风险
- 无需额外门把手
- 不会刺出到门打开的区域
- 可提供不同形式的把手
- 更大的机械稳定性
AZ/AZM 200-B30-RTAG1P1
- 单手紧急逃逸,
即使未通电状态 - 铰链门用操动件
- 带门检测传感器T
- 简单直观的操作
- 突出的操动件无伤害风险
- 无需额外门把手
- 不会刺出到门打开的区域
- 可提供不同形式的把手
- 更大的机械稳定性
AZ/AZM 200-B30-RTAG1P20
- 单手紧急逃逸,
即使未通电状态 - 铰链门用操动件
- 带门检测传感器T
- 简单直观的操作
- 突出的操动件无伤害风险
- 无需额外门把手
- 不会刺出到门打开的区域
- 可提供不同形式的把手
- 更大的机械稳定性
AZ/AZM 200-B30-RTAG1P25
- 单手紧急逃逸,
即使未通电状态 - 铰链门用操动件
- 带门检测传感器T
- 简单直观的操作
- 突出的操动件无伤害风险
- 无需额外门把手
- 不会刺出到门打开的区域
- 可提供不同形式的把手
- 更大的机械稳定性
AZ/AZM 200-B30-RTAG2P1
- 单手紧急逃逸,
即使未通电状态 - 铰链门用操动件
- 带门检测传感器T
- 简单直观的操作
- 突出的操动件无伤害风险
- 无需额外门把手
- 不会刺出到门打开的区域
- 可提供不同形式的把手
- 更大的机械稳定性
AZ/AZM 200-B30-RTAG2P20
- 单手紧急逃逸,
即使未通电状态 - 铰链门用操动件
- 带门检测传感器T
- 简单直观的操作
- 突出的操动件无伤害风险
- 无需额外门把手
- 不会刺出到门打开的区域
- 可提供不同形式的把手
- 更大的机械稳定性
AZ/AZM 200-B30-RTAG2P25
- 单手紧急逃逸,
即使未通电状态 - 铰链门用操动件
- 带门检测传感器T
- 简单直观的操作
- 突出的操动件无伤害风险
- 无需额外门把手
- 不会刺出到门打开的区域
- 可提供不同形式的把手
- 更大的机械稳定性
AZ/AZM 200-B40-LTAG1P1
- 单手紧急逃逸,
即使未通电状态 - 用于铰链式和活动式安全防护门的操动件,尤其适合铰链重叠的铰链门
- 简单直观的操作
- 带门检测传感器T
- 突出的操动件无伤害风险
- 无需额外门把手
- 不会刺出到门打开的区域
- 可提供不同形式的把手
- 可配备或不配紧急逃逸
AZ/AZM 200-B40-RTAG1P1
- 单手紧急逃逸,
即使未通电状态 - 用于铰链式和活动式安全防护门的操动件,尤其适合铰链重叠的铰链门
- 简单直观的操作
- 带门检测传感器T
- 突出的操动件无伤害风险
- 无需额外门把手
- 不会刺出到门打开的区域
- 可提供不同形式的把手
- 可配备或不配紧急逃逸
AZ/AZM 200-B40-RTAG1P20
- 单手紧急逃逸,
即使未通电状态 - 用于铰链式和活动式安全防护门的操动件,尤其适合铰链重叠的铰链门
- 简单直观的操作
- 带门检测传感器T
- 突出的操动件无伤害风险
- 无需额外门把手
- 不会刺出到门打开的区域
- 可提供不同形式的把手
- 可配备或不配紧急逃逸
AZ/AZM 200-B40-RTAG2P1
- 单手紧急逃逸,
即使未通电状态 - 用于铰链式和活动式安全防护门的操动件,尤其适合铰链重叠的铰链门
- 简单直观的操作
- 带门检测传感器T
- 突出的操动件无伤害风险
- 无需额外门把手
- 不会刺出到门打开的区域
- 可提供不同形式的把手
- 可配备或不配紧急逃逸
附件
MS-AZM 200ST-T-1P2PW-2568
- 锁定监控
- 联接器 M23 12-芯,
- 空置指定按钮和LED
- 热塑外壳
- 电子非接触,编码系统
- 传感器链最大长度 200 m
- 31串联传感器的自我监控
- 3 运行状态指示灯
- 传感器技术允许操动件和门锁之间,允许垂直± 5 mm, 水平± 3 mm的偏差
- 智能诊断
- 手动解锁
MS-AZM 200ST-T-1P2PWA-2568
- 锁定监控
- 联接器 M23 12-芯,
- 空置指定按钮和LED
- 热塑外壳
- 电子非接触,编码系统
- 传感器链最大长度 200 m
- 31串联传感器的自我监控
- 3 运行状态指示灯
- 传感器技术允许操动件和门锁之间,允许垂直± 5 mm, 水平± 3 mm的偏差
- 智能诊断
- 手动解锁