AZM 415-02/11ZPKTEI 24VAC/DC
项目编号:
101186306
产品描述: AZM 415-(1)(2)PK(3)-(4) (5)(6)-(7) |
(1) | |
11/11 | 2 NC 触点 / 2 NO 触点 |
11/02 | 3 NC 触点 / 1 NO 触点 |
11/20 | 1 NC 触点 / 3 NO 触点 |
02/11 | 3 NC 触点 / 1 NO 触点 |
02/20 | 2 NC 触点 / 2 NO 触点 |
02/02 | 4 NC 触点 |
(2) | |
X | 防护等级IP54 |
Z | 防护等级 IP67 |
(3) | |
无 | 通电开锁 |
A | 通电上锁 |
(4) | |
STR | 连接器 M23 右侧 |
ST | 连接器 M23 底部 |
(5) | |
无 | 无手动解锁 |
E | 用三角钥匙手动解锁 |
F | 带三角钥匙(用锁紧螺丝固定) |
FE | 使用三角钥匙 |
RS | 用钥匙手动解锁 |
T | 锁定按钮紧急解锁(仅用于通电解锁) |
TE | 锁定按钮紧急解锁和手动释放,外部安装(仅用于通电解锁) |
TEI | 锁定按钮紧急解锁和手动释放,内部安装(仅用于通电解锁) |
NS | 采用锁定按钮紧急释放 |
(6) | |
24VAC/DC | Us: 24 VAC/DC |
110VAC | Us: 110 VAC |
230VAC | Us: 230 VAC |
(7) | |
1637 | 镀金触头 |
(1) | |
A | 通电上锁 |
(2) | |
ST | 连接器 M23 右侧 |
无 | 通电开锁 |
STR | 连接器 M23 底部 |
(3) | |
无 | 无手动解锁 |
E | 用三角钥匙手动解锁(仅供通电解锁原理) |
(4) | |
1637 | 镀金触头 |
并非所有根据本订单代码可能的组件变体都可用和/或在技术上可行。
- 钢珠锁定可调至400 N
- 2 同一壳体的开关
- 通过曲轴系统无障碍开启门
- 可提供防爆型号
- 手动解锁
- 紧急逃逸
- 172 mm x 100 mm x 80 mm
- 金属外壳
- 联锁保护防止不正确锁定
- 鲁棒设计
- 长寿命
- 2 电缆进口 M 20 x 1.5
- 终止剪割钳
订货数据
型号 |
AZM 415-02/11ZPKTEI 24VAC/DC |
商品编号(订购编号) |
101186306 |
EAN(欧洲商品编号) |
4030661327068 |
eCl@aa number,版本:12.0 |
27-27-26-03 |
eCl@aa number,版本:11.0 |
27-27-26-03 |
eCl@aa number,版本:9.0 |
27-27-26-03 |
ETIM 编号,7.0 版 |
EC002593 |
ETIM 编号,6.0 版 |
EC002593 |
许可 - 标准
证书 |
cULus UKCA |
总体数据
标准型 |
BG-GS-ET-19 EN IEC 60947-5-1 |
工作原理 |
机电 |
外壳材料 |
铝 |
垫圈镀层材料 |
涂色 |
毛重 |
1,120 g |
总体数据 - 产品特性
通电解锁 |
是 |
紧急逃逸 |
是 |
手动解锁 |
是 |
操动方向数量 |
1 |
辅助触点数量 |
1 |
安全触点数量 |
3 |
防护门数量 |
1 |
安全评估
标准型 |
EN ISO 13849-1 |
任务时间 |
20 年 |
安全评估 - 安全输出
B10D 常闭触点 (NC) |
2,000,000 操作 |
机械参数
机械寿命,最少 |
1,000,000 操作 |
保持力 FZh 按照 EN ISO 14119 |
3,500 N |
锁定力,最小 |
150 N |
锁定力,最大 |
400 N |
肯定断开行程 |
5 mm |
肯定断开操作力,最小 |
15 N |
操动速度,最大 |
0.2 m/s |
机械参数 - 连接技术
连接器 |
螺丝端子 M20 x 1.5 |
线缆截面,最小 |
2 x .75 mm² |
电缆截面,最大 |
2 x 2.5 mm² |
注(电缆截面) |
包括导体套管在内的所有指标。 |
机械参数 - 尺寸
传感器长度 |
80 mm |
传感器宽度 |
172 mm |
传感器高度 |
100 mm |
环境条件
防护等级 |
IP67 |
工作环境温度 |
-25 ... +50 °C |
注(相对湿度) |
无冷凝 不结冰 |
环境条件 - 绝缘值
额定绝缘电压 Ui |
250 VAC |
额定冲击耐受电压 Uimp |
4 kV |
电气参数
热测试电流 |
6 A |
额定控制电压 |
24 VAC/DC |
应用类别 AC-15 |
230 VAC |
应用类别 AC-15 |
4 A |
应用类别 DC-13 |
24 VDC |
应用类别 DC-13 |
1 A |
电力功率消耗,最大 |
10 W |
开关元件 |
NO触点,NC触点 |
开关原理 |
缓动 |
触点材料,电气 |
银 |
其他数据
备注(应用) |
滑动安全门 铰链式安全防护装门 |
注意
注(紧急出口) |
使用锁定按钮 通过按下红色按钮紧急解锁 在移除情况下,防护设施受到保护,以防止意外关闭。 通过拉红色锁定按钮重置 内部互锁装置 |
注(手动解锁) |
使用M5三角钥匙解锁和重置 内部安装 |
语言条件
数据表
操作指南及符合性声明
安装和接线说明
信息
SISTEMA-VDMA 数据库
下载最新版本的Adobe Reader
产品图片(单独目录照片)
产品图片(单独目录照片)
尺寸图 基本组件
尺寸图 基本组件
UK Declaration of Conformity |
Company: | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Declaration: | We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom. |
Name of the component: | AZM 415 |
Type: | See ordering code |
Description of the component: | Interlocking device with electromagnetic interlock for safety functions |
Relevant legislation: | Supply of Machinery (Safety) Regulations | 2008 |
The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations | 2012 |
Designated standards: | EN 60947-5-1:2017 EN ISO 14119:2013 |
UK-Importer / Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Schmersal UK Ltd. Paul Kenney Unit 1, Sparrowhawk Close Enigma Business Park Malvern, Worcestershire, WR14 1GL |
Place and date of issue: | Wuppertal, November 25, 2021 |
Authorised signature Philip Schmersal Managing Director |
EU Declaration of Conformity |
Original | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Declaration: | We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives. |
Name of the component: | AZM 415 |
Type: | See ordering code |
Description of the component: | Interlocking device with electromagnetic interlock for safety functions |
Relevant Directives: | Machinery Directive | 2006/42/EC |
RoHS-Directive | 2011/65/EU |
Applied standards: | EN 60947-5-1:2017 EN ISO 14119:2013 |
Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
Place and date of issue: | Wuppertal, August 3, 2020 |
Authorised signature Philip Schmersal Managing Director |
施迈赛工业开关制造(上海)有限公司, 上海市青浦区漕盈路3336号,
所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。
生成日期 2024/9/27 下午7:08