存档
AZM 415

AZM 415


合型力

安全触点数量

通电上锁

通电解锁

存档

AZM 415-02/11ZPK 110 VAC

项目编号 101174537

Solenoid interlock

存档

AZM 415-02/11ZPK14H 24 VAC/DC

项目编号 101174577

Solenoid interlock

存档

AZM 415-11/11ZPK14H 110VAC

项目编号 101174535

Solenoid interlock

存档

AZM 415-33ZPDKA 110 VAC

项目编号 101117715

Solenoid interlock

存档

AZM 415-22ZPK-M20 24VAC/DC

项目编号 101152789

Solenoid interlock

转到文章页面
存档

AZM 415-22ZPKA-M20 24VAC /DC

项目编号 101164463

Solenoid interlock

转到文章页面
存档

AZM 415-22ZPK-2652 24VAC/DC

项目编号 101204319

Solenoid interlock

转到文章页面
存档

AZM 415-22XPK-9726 24VAC /DC

项目编号 101136126

Solenoid interlock

转到文章页面
存档

AZM 415-22XPK14H-9725 24 VAC/DC

项目编号 101136087

Solenoid interlock

转到文章页面