AZM 150
- 热塑外壳
- 旋转头可实现8个操动方向
- 简单固定,特别适合 40 mm 型材
产品描述: AZM150SK-(1)R(2)(3)(4)-(5)-(6) |
(1) | |
02/11 | 磁铁:2 NC触点;操动件:1 NC 触点/1 NO 触点 |
11/11 | 磁铁:1 NC触点/1 NO触点;操动件:1 NC触点/1 NO 触点 |
11/02 | 磁铁:1 NC触点/1 NO触点;操动件:2 NC 触点 |
02/02 | 磁铁:2 NC触点;操动件:2 NC 触点 |
(2) | |
无 | 标准编码 |
I | 独立编码 |
(3) | |
无 | 通电开锁 |
A | 通电上锁 |
(4) | |
无 | 盖板面手动解锁 |
N | 紧急解锁 |
(5) | |
24 VDC | Us: 24 VDC |
110VAC | Us: 110 VAC |
230VAC | Us: 230 VAC |
(6) | |
注意: | 独立编码操动件 版本I: |
B1 | 带操动件 B1 |
B5 | 带操动件 B5 |
B6L | 带操动件 B6L |
B6R | 带操动件 B6R |
并非所有根据本订单代码可能的组件变体都可用和/或在技术上可行。
安全触点数量
紧急释放
紧急解锁
通电上锁
通电解锁
系统组件
操动件
附件