AZM190-02/01RK-230VAC

项目编号: 131182119

下载

计划 数据
CADENAS CAD数据
产品描述:

AZM190-(1)RK(2)(3)-(4)-(5)


(1)
02/01磁铁:2 NC触点;操动件:1 NC 触点
02/02磁铁:2 NC触点;操动件:2 NC 触点
02/10磁铁:2 NC触点;操动件:1 NO 触点
02/11磁铁:2 NC触点;操动件:1 NC 触点/1 NO 触点
11/01磁铁:1 NC触点/1 NO触点;操动件:1 NC 触点
11/02磁铁:1 NC触点/1 NO触点;操动件:2 NC 触点
11/10磁铁:1 NC触点/1 NO触点;操动件:1 NO 触点
11/11磁铁:1 NC触点/1 NO触点;操动件:1 NC触点/1 NO 触点

(2)
通电开锁
A 通电上锁

(3)
盖板面手动解锁
E0无手动解锁
E1侧面手动解锁(右)
N紧急解锁
T紧急出口

(4)
不带LED开关状态显示
G带LED开关状态显示(仅用于 24 V AC/DC;不可与 -E1 和 -T组合)

(5)
24VACUs: 24 VAC
24 VDCUs: 24 VDC
48VACUs: 48 VAC
110VACUs: 110 VAC
230VACUs: 230 VAC
并非所有根据本订单代码可能的组件变体都可用和/或在技术上可行。
  • 热塑外壳
  • 长寿命
  • 联锁保护防止不正确锁定
  • 89 mm x 178 mm x 41 mm
  • 操动头可以4 x 90°旋转定位
  • 2 电缆进口 M 20 x 1.5
  • 配电箱
  • 精巧设计,通常适合于安装在铰链门,铝合金框架防护结构
  • 机械密封以防尘
  • 终止剪割钳

订货数据

更换商品编号

101182119

产品描述

AZM190-02/01RK-230VAC

商品编号(订购编号)

131182119

EAN(欧洲商品编号)

8905236102271

eCl@ss number, version 12.0

27-27-26-03

eCl@ss number, version 11.0

27-27-26-03

eCl@aa number,版本:9.0

27-27-26-03

ETIM number, version 7.0

EC002593

ETIM number, version 6.0

EC002593

许可 - 标准

证书

TÜV

cULus

CCC

总体数据

标准

BG-GS-ET-19

EN ISO 13849-1

EN ISO 14119

EN IEC 60947-5-1

编码等级,依据EN ISO 14119

作用原理

机电

外壳材料

玻璃纤维,加强型热塑塑料

毛重

480 g

总体数据 - 产品特性

通电解锁

手动解锁

操动方向数量

4

电缆接头数量

2

安全触点数量

3

安全评估

标准

EN ISO 13849-1

任务时间

20 年

安全评估 - 安全输出

B10D 常闭触点(NC)

2,000,000 操作

B10D 常开触点(NO)

1,000,000 操作

机械参数

机械寿命,最少

1,000,000 操作

合型力,符合 EN ISO 14119

1,950 N

合型力,最大

2,550 N

锁定力

20 N

肯定断开操作力,最小

20 N

操动速度,最大

0.3 m/s

Mechanical data - Connection technique

终端连接器

螺丝端子

电缆入口

2 x M20 x 1,5

线缆截面,最小

0.5 mm²

电缆截面,最大

1.5 mm²

注(电缆截面)

所有的电缆截面表示包括了导线和线耳

机械参数 - 尺寸

传感器长度

41 mm

传感器宽度

52 mm

传感器高度

178 mm

环境条件

防护等级

IP65

IP67

Ambient temperature

+0_+50

Ambient conditions - Insulation values

额定绝缘电压

250 VAC

额定冲击耐受电压

4 kV

电气参数

热测试电流

4 A

额定控制电压

230 VAC

依据EN 60947-5-1额定短路电流

1,000 A

电力功率消耗,最大

8.5 W

开关原理

缓动型,肯定断开常闭触点

开关频率

1.2 /h

触点材料,电气

电气参数 - 线圈控制

Magnet switch-on time

100 %

Test pulse duration, maximum

5 ms

Test pulse interval, minimum

50 ms

电气参数 - 安全触点

电压,应用类别 AC-15

230 VAC

电流,应用类别 AC-15

4 A

电压,应用类别 DC-13

24 VDC

电流,应用类别 DC-13

4 A

电气参数 - 辅助触点

电压,应用类别 AC-15

230 VAC

电流,应用类别 AC-15

4 A

电压,应用类别 DC-13

24 VDC

电流,应用类别 DC-13

4 A

其他数据

备注(应用)

滑动安全门

可拆卸防护门

铰链式安全防护装门

发货范围

包含在发货中

操动件需单独订货

Note

注(手动解锁)

前面

用于维护,安装,等等

语言条件

下载最新版本的Adobe Reader

UK Conformity Declaration
UK Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Company:Schmersal India Private Limited
G-7/1, MIDC, Ranjangaon
Tal. Shirur, Dist. Pune - 412 220
Maharashtra
India
Internet: www.schmersal.in
Declaration:We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom.
Name of the component:AZM190
Type:See ordering code
Description of the component:Interlocking device with electromagnetic interlock for safety functions (solenoid interlock)
Relevant legislation:Supply of Machinery (Safety) Regulations2008
 The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations2012
Designated standards:EN 60947-5-1:2017 + AC:2020
EN ISO 14119:2013
UK-Importer
Person authorised for the compilation of the technical documentation:



Schmersal UK Ltd.
Paul Kenney
Unit 1, Sparrowhawk Close
Enigma Business Park
Malvern, Worcestershire, WR14 1GL
Place and date of issue:Pune, November 16, 2022
  GRA_SIG_ksig-y36
 Authorised signature
Sagar Jeevan Bhosale
Managing Director

施迈赛工业开关制造(上海)有限公司, 上海市青浦区漕盈路3336号,

所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。

生成日期 2023/4/1 上午4:23