AZM 190
- 热塑外壳
- 长寿命
- 联锁保护防止不正确锁定
- 89 mm x 178 mm x 41 mm
- 操动头可以4 x 90°旋转定位
- 2 电缆进口 M 20 x 1.5
- 配电箱
- 精巧设计,通常适合于安装在铰链门,铝合金框架防护结构
- 机械密封以防尘
- 终止剪割钳
产品描述: AZM190-(1)RK(2)(3)-(4)-(5) |
(1) | |
02/01 | 磁铁:2 NC触点;操动件:1 NC 触点 |
02/02 | 磁铁:2 NC触点;操动件:2 NC 触点 |
02/10 | 磁铁:2 NC触点;操动件:1 NO 触点 |
02/11 | 磁铁:2 NC触点;操动件:1 NC 触点/1 NO 触点 |
11/01 | 磁铁:1 NC触点/1 NO触点;操动件:1 NC 触点 |
11/02 | 磁铁:1 NC触点/1 NO触点;操动件:2 NC 触点 |
11/10 | 磁铁:1 NC触点/1 NO触点;操动件:1 NO 触点 |
11/11 | 磁铁:1 NC触点/1 NO触点;操动件:1 NC触点/1 NO 触点 |
(2) | |
无 | 通电开锁 |
A | 通电上锁 |
(3) | |
无 | 盖板面手动解锁 |
E0 | 无手动解锁 |
E1 | 侧面手动解锁(右) |
N | 紧急解锁 |
T | 紧急出口 |
(4) | |
无 | 不带LED开关状态显示 |
G | 带LED开关状态显示(仅用于 24 V AC/DC;不可与 -E1 和 -T组合) |
(5) | |
24VAC | Us: 24 VAC |
24 VDC | Us: 24 VDC |
48VAC | Us: 48 VAC |
110VAC | Us: 110 VAC |
230VAC | Us: 230 VAC |
并非所有根据本订单代码可能的组件变体都可用和/或在技术上可行。
安全触点数量
紧急释放
通电上锁
通电解锁
系统组件
操动件