AZM190-B3/1x15

项目编号: 131029967

下载

追踪备件 CAD数据
计划 数据
CADENAS CAD数据
SISTEMA 数据

订货数据

更换商品编号

101029967

产品描述

AZM190-B3/1x15

商品编号(订购编号)

131029967

EAN(欧洲商品编号)

8905236105753

eCl@ss number, version 12.0

27-27-26-06

eCl@ss number, version 11.0

27-27-26-06

eCl@aa number,版本:9.0

27-27-26-06

ETIM number, version 7.0

EC001487

ETIM number, version 6.0

EC001487

总体数据

编码等级,依据EN ISO 14119

毛重

80 g

机械参数

操动半径,最小

200 mm

操动件

可调

注意

注(通用)

铰链的旋转轴必须处于高出安全开关上表面25 mm 处的平面内。

用于小操动半径的带有预设在15°的操动件

操动件窄边旋转防护系统上的最小操动半径为 200 mm

语言条件

下载最新版本的Adobe Reader


施迈赛工业开关制造(上海)有限公司, 上海市青浦区漕盈路3336号,

所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。

生成日期 2024/4/25 下午8:50