AZM300
- 卫生设计
- 防护等级 IP69
- 适合安装在型材系统
- 热塑外壳
- 基于需求的防篡改RFID技术
- 3 不同操作方向
- 紧凑的设计
- 3 运行状态指示灯
- 适合滑动和铰链门
- 串连接线
- 手动解锁
产品描述: AZM300(1)-(2)-ST-(3)-(4)-(5) |
(1) | |
Z | 防护装置锁定监控 > |
B | 操动件,受监控 |
(2) | |
无 | 标准编码 |
I1 | 独立编码 |
I2 | 独立编码,多次示教 |
(3) | |
1P2P | 1 P型监控输出以及2 P型安全输出 |
SD2P | 串联诊断输出以及2个P型安全输出 |
(4) | |
无 | 通电开锁 |
A | 通电上锁 |
(5) | |
无 | 手动解锁 |
N | 紧急解锁 |
T | 紧急出口 |
T 8 | 紧急解锁,距离8.5毫米 |
并非所有根据本订单代码可能的组件变体都可用和/或在技术上可行。
安全触点数量
操动件,受监控
紧急释放
紧急解锁
通电上锁
通电解锁
串联诊断
系统组件
AZM 300 操动件
AZM 300 附件