AZM 40
- 紧凑、扁平设计
- 119,5 mm x 40 mm x 20 mm
- 高持紧力 2000 N
- 扣紧力40N
- 基于需求的防篡改RFID技术
- 编码级别“高”的独立编码版本,符合ISO 14119
- 适用铰链门和滑动门的唯一型号
- 操动件可在180度角内连续联锁。
- 对称安装,可安装在任意一侧
产品描述: AZM40(1)-(2)-ST-1P2P-(3) |
(1) | |
Z | 防护装置锁定监控 > |
B | 操动件,受监控 |
(2) | |
无 | 标准编码 |
I1 | 独立编码 |
I2 | 单独编码,可重新示教 |
(3) | |
无 | 埋头螺钉沉孔(标准) |
PH | 扁平外壳,用于突出螺钉 |
并非所有根据本订单代码可能的组件变体都可用和/或在技术上可行。
通用信息
安装
操动件,受监控
防护装置锁定监控
系统组件
操动件
Accessories
MP-AZM40
- Mounting plate set for solenoid interlock AZM40 and actuator AZM40-B1
- Suitable for profile system widths of 20 mm, 30 mm, 45 mm, 50 mm and 60 mm