ACC-PWR-EBLT-BM8X70-A2
项目编号:
101192471
订货数据
型号 |
ACC-PWR-EBLT-BM8X70-A2 |
商品编号(订购编号) |
101192471 |
EAN(欧洲商品编号) |
4030661363776 |
eCl@aa number,版本:12.0 |
23-11-06-02 |
eCl@aa number,版本:11.0 |
23-11-06-02 |
eCl@aa number,版本:9.0 |
23-11-06-16 |
ETIM 编号,7.0 版 |
EC002367 |
ETIM 编号,6.0 版 |
EC002367 |
总体数据
物料代码 |
不锈钢NIRO |
毛重 |
34 g |
机械参数 - 尺寸
螺钉长度 |
70 mm |
螺钉螺纹长度 |
35 mm |
螺钉直径 |
8 mm |
直径,带螺距指示的公制ISO螺纹 |
M8 x 1.25 |
发货范围
安装材料的交付范围 |
环眼螺钉,带螺母 |
注意
注(通用) |
参考眼中心的长度 依据DIN 444 |
施迈赛工业开关制造(上海)有限公司, 上海市青浦区漕盈路3336号,
所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。
生成日期 2025/5/14 上午12:46