BN 75-01Z-1391
项目编号:
101055741
- 带,有 带线
- 非接触工作原理
- 1 干簧管
- 长寿命
- 80 mm x 99,5 mm x 55 mm
- 浮动开关
- 热塑外壳
- 可提供M12连接插座和电缆
订货数据
产品描述 |
BN 75-01Z-1391 |
商品编号(订购编号) |
101055741 |
EAN(欧洲商品编号) |
4030661009391 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-43-02 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-01-05 |
eCl@aa number,版本:9.0 |
27-27-01-05 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002544 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002544 |
总体数据
作用原理 |
磁驱动 |
外壳结构类型 |
特殊结构 |
外壳材料 |
玻璃纤维,加强型热塑塑料 |
活动区域 |
塑料 |
毛重 |
127 g |
总体数据 - 产品特性
开启器数量 |
1 |
机械参数
执行元件 |
磁铁 |
机械寿命,最少 |
1,000,000,000 操作 |
机械参数 - 开关距离根据 EN IEC 60947-5-3
滞后(开关距离),最大 |
3 mm |
机械参数 - 连接技术
终端连接器 |
预布线电缆 |
机械参数 - 尺寸
传感器长度 |
55 mm |
传感器宽度 |
80 mm |
传感器高度 |
99.5 mm |
环境条件
防护等级 |
IP67 |
Ambient temperature |
-25 ... +80 °C |
电气参数
开关电压,最大 |
220 VAC |
开关电流,最大 |
1 A |
开关容量,最大 |
60 W |
开关容量,最大 |
60 VA |
开关元件 |
开启工具(NC) |
回弹时间,最小 |
0.3 ms |
回弹时间,最大 |
0.6 ms |
电气参数 - 数字输出
版本 |
干簧管 |
注意
注(通用) |
根据浮动器的组装方式,使用常开触点或常闭触点都有可能。 所示开关点适用于水 |
语言条件
数据表
EU-声明
信息
下载最新版本的Adobe Reader
产品图片(单独目录照片)
尺寸图 基本组件
图表
特征曲线
施迈赛工业开关制造(上海)有限公司, 上海市青浦区漕盈路3336号,
所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。
生成日期 2024/4/25 上午5:38