BNS 16-12ZR
项目编号:
101172556
产品描述: BNS 16-(1)Z(2)-(3) |
(1) | |
11 | 1 NO 触点 / 1 NC 触点(仅用于连接器版本) |
12 | 1 NO 触点/2 NC 触点 |
(2) | |
V | 操动面 前部 |
R | 操动面 右侧 |
L | 操动面 左侧 |
D | 操动面 盖子侧 |
U | 操动面 底部 |
LR | 操动面 左侧/右侧 |
(3) | |
ST1 | 连接器在中间 |
ST2 | 连接器在右手边 |
ST3 | 连接器在左手边 |
并非所有根据本订单代码可能的组件变体都可用和/或在技术上可行。
- 3 电缆进口 M 20 x 1.5
- 配电箱
- 热塑外壳
- 适合食品加工业
- 可隐蔽安装
- 52 mm x 90 mm x 39 mm
- 长寿命
- 无机械磨损
- 对横向未对准不敏感
- 对灰土不敏感
- 编码簧片触点 安全开关
订货数据
产品描述 |
BNS 16-12ZR |
商品编号(订购编号) |
101172556 |
EAN(欧洲商品编号) |
4030661301150 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-44-01 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-24-02 |
eCl@aa number,版本:9.0 |
27-27-24-02 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002544 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002544 |
许可 - 标准
证书 |
TÜV BG cULus |
总体数据
标准 |
BG-GS-ET-14 EN IEC 60947-5-3 |
编码等级,依据EN ISO 14119 |
低 |
作用原理 |
磁驱动 |
安装条件(机械) |
非冲洗 |
外壳材料 |
玻璃纤维,加强型热塑塑料 |
毛重 |
120 g |
总体数据 - 产品特性
先决条件评估单元 |
是 |
开启器数量 |
2 |
关闭器数量 |
1 |
安全评估
标准 |
EN ISO 13849-1 |
任务时间 |
20 年 |
安全评估 - 安全输出
B10D-值 常闭触点/常开触点(NC/NO) |
25,000,000 操作 |
机械参数
活动区域 |
右手边 |
执行元件 |
磁铁 |
运动方向 |
正对着活动表面 |
机械参数 - 开关距离根据 EN IEC 60947-5-3
确保的开关距离 "ON" |
8 mm |
确保的开关距离 "OFF" |
18 mm |
机械参数 - 连接技术
终端连接器 |
螺丝端子 M20 x 1.5 |
线缆截面,最小 |
0.25 mm² |
电缆截面,最大 |
1.5 mm² |
注(电缆截面) |
所有的电缆截面表示包括了导线和线耳 |
机械参数 - 尺寸
传感器长度 |
39 mm |
传感器宽度 |
52 mm |
传感器高度 |
90 mm |
环境条件
防护等级 |
IP67 |
Ambient temperature |
-25 ... +70 °C |
Storage and transport temperature |
-25 ... +70 °C |
抗振性,依据EN 60068-2-6: |
10 ... 55 Hz,振幅 1 mm |
抗冲击 |
30 g / 11 ms |
电气参数
开关电压,最大 |
100 VAC |
开关电压,最大 |
100 VDC |
开关电流,最大 |
0.4 A |
开关容量,最大 |
10 W |
转换频率,最大 |
5 Hz |
电气参数 - 数字输出
版本 |
其他,簧片触点 |
发货范围
包含在发货中 |
Actuator must be ordered separately. |
附件
建议(操动件) |
BPS 16 |
推荐 安全开关 |
SRB-E-301ST SRB-E-201LC |
注意
注(通用) |
防护装置关闭状态的触点信号。 |
语言条件
数据表
操作指南及符合性声明
SISTEMA-VDMA 数据库
下载最新版本的Adobe Reader
产品图片(单独目录照片)
尺寸图 基本组件
尺寸图 基本组件
尺寸图 其他
图表
EU Conformity Declaration
EU-Konformitätserklärung |
Original | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Erklärung: | Hiermit erklären wir, dass die nachfolgend aufgeführten Bauteile aufgrund der Konzipierung und Bauart den Anforderungen der unten angeführten Europäischen Richtlinien entsprechen. |
Bezeichnung des Bauteils: | BNS 16 |
Typ: | siehe Typenschlüssel |
Beschreibung des Bauteils: | Codierter magnetisch wirkender Sicherheits-Sensor in Verbindung mit den Schmersal Auswerteinheiten SRB(-E) / PROTECT-SELECT / PSC1 oder einer vergleichbaren sicherheitsgerichteten Steuerung, die den Anforderungen der EN 60947-5-3 genügt. |
Einschlägige Richtlinien: | Maschinenrichtlinie | 2006/42/EG |
RoHS-Richtlinie | 2011/65/EU |
Angewandte Normen: | EN 60947-5-3:2013 EN ISO 14119:2013 |
Bevollmächtigter für die Zusammenstellung der technischen Unterlagen: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
Ort und Datum der Ausstellung: | Wuppertal, 3. August 2020 |
Rechtsverbindliche Unterschrift Philip Schmersal Geschäftsführer |
施迈赛工业开关制造(上海)有限公司, 上海市青浦区漕盈路3336号,
所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。
生成日期 2024/4/19 下午7:05