BNS 260

BNS 260

  • 热塑外壳
  • 小尺寸
  • 可隐蔽安装
  • 26 mm x 36 mm x 13 mm
  • 长寿命
  • 无机械磨损
  • 对横向未对准不敏感
  • 对灰土不敏感
产品描述:

BNS 260-(1)(2)Z(3)-(4)-(5)


(1)
111 NO 触点/1 NC 触点
022 NC 触点

(2)
带监控输出
/011 NC 触点

(3)
不带LED开关状态显示
G带LED开关状态显示

(4)
预布线电缆
ST带联接插头

(5)
L左侧门铰链
R右侧门铰链
并非所有根据本订单代码可能的组件变体都可用和/或在技术上可行。

确保的开关距离 "ON"

开启器数量

关闭器数量

BNS 260-02Z-L

项目编号 101184385

Magnetic safety sensor

转到文章页面

BNS 260-02Z-L 3,0M

项目编号 101205588

Magnetic safety sensor

转到文章页面

BNS 260-02Z-L 5,0M

项目编号 101192326

Magnetic safety sensor

转到文章页面

BNS 260-02Z-L 10,0M

项目编号 101196351

Magnetic safety sensor

转到文章页面

BNS 260-02Z-R

项目编号 101184369

Magnetic safety sensor

转到文章页面

BNS 260-02Z-R 5,0M

项目编号 101196137

Magnetic safety sensor

转到文章页面

BNS 260-02Z-R 10,0M

项目编号 101217909

Magnetic safety sensor

转到文章页面

BNS 260-02Z-ST-L

项目编号 101184377

Magnetic safety sensor

转到文章页面

BNS 260-02Z-ST-R

项目编号 101184361

Magnetic safety sensor

转到文章页面

BNS 260-02/01Z-L

项目编号 101184386

Magnetic safety sensor

转到文章页面

BNS 260-02/01Z-L 3,0M

项目编号 101195719

Magnetic safety sensor

转到文章页面

BNS 260-02/01Z-L 5,0M

项目编号 101206142

Magnetic safety sensor

转到文章页面



系统组件

BPS 260-1
BPS 260-1

  • 操动件和传感器安装在同一平面上

转到文章页面
BPS 260-2
BPS 260-2

  • 附在传感器上的操动件

转到文章页面
A-K6P-M8-R-G-5M-GY-1-X-A-4
A-K6P-M8-R-G-5M-GY-1-X-A-4

  • 带线
  • 6-芯
  • 连锁锁定

转到文章页面
A-K6P-M8-R-W-2M-GY-1-X-A-4
A-K6P-M8-R-W-2M-GY-1-X-A-4

  • M8, 转 8 mm
  • 带线
  • 6-芯
  • 连锁锁定

转到文章页面
A-K6P-M8-R-W-10M-GY-1-X-A-4
A-K6P-M8-R-W-10M-GY-1-X-A-4

  • 带线
  • 6-芯
  • 连锁锁定

转到文章页面
A-K6P-M8-R-W-5M-GY-1-X-A-4
A-K6P-M8-R-W-5M-GY-1-X-A-4

  • M8, 转 8 mm
  • 带线
  • 6-芯
  • 连锁锁定

转到文章页面
A-K6P-M8-R-G-10M-GY-1-X-A-4
A-K6P-M8-R-G-10M-GY-1-X-A-4

  • 带线
  • 6-芯
  • 连锁锁定

转到文章页面
A-K6P-M8-R-G-2M-GY-1-X-A-4
A-K6P-M8-R-G-2M-GY-1-X-A-4

  • 带线
  • 6-芯
  • 连锁锁定

转到文章页面
BNS 260
BNS 260

  • 在铁磁性材料上安装安全磁开关及其操动件

转到文章页面