BNS 36
- 热塑外壳
- 长寿命
- 无机械磨损
- 88 mm x 25 mm x 13 mm
- 可隐蔽安装
- 对横向未对准不敏感
- 对灰土不敏感
产品描述: BNS 36-(1)(2)Z(3)-(4)-(5) |
(1) | |
11 | 1 NO 触点/1 NC 触点 |
02 | 2 NC 触点 |
(2) | |
无 | 带监控输出 |
/01 | 1 NC 触点 |
10 | 1 NO 触点 |
(3) | |
无 | 不带LED开关状态显示 |
G | 带LED开关状态显示 |
(4) | |
无 | 预布线电缆 |
ST | 带联接插头 |
(5) | |
L | 左侧门铰链 |
R | 右侧门铰链 |
(6) | |
2750 | 操作距离加长版(搭配操动件) BPS 36-1-2750 或 BPS 36-2-2750) |
并非所有根据本订单代码可能的组件变体都可用和/或在技术上可行。