BP 15

项目编号: 101060163

下载

计划 数据
SISTEMA 数据
  • 热塑外壳
  • N极标记为绿色
  • 红色标注的S极
  • 适合在距离铁磁性材料18mm 上安装

订货数据

产品描述

BP 15

商品编号(订购编号)

101060163

EAN(欧洲商品编号)

4030661521282

eCl@ss number, version 12.0

27-27-40-02

eCl@ss number, version 11.0

27-27-01-03

eCl@aa number,版本:9.0

27-27-01-03

ETIM number, version 7.0

EC001487

ETIM number, version 6.0

EC001487

总体数据

毛重

15 g

机械参数 - 尺寸

操动件直径

22.5 mm

操动件宽度

12 mm


施迈赛工业开关制造(上海)有限公司, 上海市青浦区漕盈路3336号,

所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。

生成日期 2024/4/23 上午7:56