BPS 16
项目编号:
101172566
- BNS16系列的编码磁操动件
订货数据
产品描述 |
BPS 16 |
商品编号(订购编号) |
101172566 |
EAN(欧洲商品编号) |
4030661301181 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-06 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-24-04 |
eCl@aa number,版本:9.0 |
27-27-24-04 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001487 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001487 |
总体数据
外壳材料 |
塑料 |
毛重 |
22 g |
机械参数 - 尺寸
操动件长度 |
11 mm |
操动件宽度 |
60 mm |
操动件高度 |
20 mm |
产品图片(单独目录照片)
施迈赛工业开关制造(上海)有限公司, 上海市青浦区漕盈路3336号,
所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。
生成日期 2024/4/19 上午9:56