BPS 303 SS

项目编号: 101141156

下载

追踪备件 CAD数据
计划 数据
SISTEMA 数据
  • 适合食品加工业

订货数据

产品描述

BPS 303 SS

商品编号(订购编号)

101141156

EAN(欧洲商品编号)

4030661121079

eCl@ss number, version 12.0

27-27-26-06

eCl@ss number, version 11.0

27-27-24-04

eCl@aa number,版本:9.0

27-27-24-04

ETIM number, version 7.0

EC001487

ETIM number, version 6.0

EC001487

总体数据

外壳材料

不锈钢

毛重

62 g

机械参数 - 尺寸

操动件直径

37 mm

操动件宽度

15 mm

发货范围

包含在发货中

1个防逆转螺丝


施迈赛工业开关制造(上海)有限公司, 上海市青浦区漕盈路3336号,

所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。

生成日期 2024/4/19 下午10:57