BPS 36-1

项目编号: 101190052

下载

计划 数据
SISTEMA 数据
  • 操动件和传感器安装在同一平面上

订货数据

产品描述

BPS 36-1

商品编号(订购编号)

101190052

EAN(欧洲商品编号)

4030661359649

eCl@ss number, version 12.0

27-27-26-06

eCl@ss number, version 11.0

27-27-24-04

eCl@aa number,版本:9.0

27-27-24-04

ETIM number, version 7.0

EC001487

ETIM number, version 6.0

EC001487

总体数据

外壳材料

塑料

毛重

25 g

注意

操动件和传感器在同一安装面上

总体数据 - 产品特性

操动件和传感器在同一安装面上

机械参数 - 尺寸

操动件长度

88 mm

操动件宽度

25 mm

操动件高度

13 mm


施迈赛工业开关制造(上海)有限公司, 上海市青浦区漕盈路3336号,

所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。

生成日期 2024/4/16 上午9:14