BS-B30-150-RVA

项目编号: 153030653

下载

追踪备件 CAD数据
计划 数据
CADENAS CAD数据
SISTEMA 数据
  • 跑偏杆,带不锈钢滚轮 ∅ 30 mm

订货数据

产品描述

BS-B30-150-RVA

商品编号(订购编号)

153030653

EAN(欧洲商品编号)

4030661535937

eCl@ss number, version 12.0

27-27-06-12

eCl@ss number, version 11.0

27-27-06-12

eCl@aa number,版本:9.0

27-27-06-12

ETIM number, version 7.0

EC001483

ETIM number, version 6.0

EC001483

总体数据

操动件材质

塑料,不锈钢

毛重

342 g

机械参数

滚轮材料

黄铜

操动件的定位步骤

10 °

机械参数 - 尺寸

脚轮长度

160 mm

万向轮直径

30 mm

杆长度

273 mm


施迈赛工业开关制造(上海)有限公司, 上海市青浦区漕盈路3336号,

所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。

生成日期 2024/3/28 上午8:53