CSS 14-34-S-SD-M-L
产品描述: CSS (1)-34-(2)-(3)-(4)-M-(5) |
(1) | |
12 | 从顶部操动 |
14 | 从侧面操动 |
(2) | |
无 | 标准版本 |
F0 | 用于使能按钮的输入,适用于自动启动 |
F1 | 用于重置按钮的输入,带边缘监控 |
(3) | |
S | 侧端面触发 |
V | 前端面触发 |
(4) | |
D | 带诊断输出 |
SD | 串联诊断输出 |
(5) | |
L | 带连接电缆 |
ST | 带联接插头 |
- 1 x 带线 8-芯
- 从侧面操作
- 串联诊断输出
- 最多可串联连接 31 传感器开关
- 热塑外壳
- 电子非接触,编码系统
- 允许未对准操作
- 27 mm x 108,2 mm x 35 mm
- 高重复精度开关触点
- 传感器链最大长度 200 m
- 2 带短路保护的PNP安全输出
- 带短路检测、断线、安全电缆外部电压监控,直到控制箱
订货数据
产品描述 |
CSS 14-34-S-SD-M-L |
商品编号(订购编号) |
101181061 |
EAN(欧洲商品编号) |
4030661314853 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-46-01 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-24-03 |
eCl@aa number,版本:9.0 |
27-27-24-03 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001829 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001829 |
许可 - 标准
证书 |
TÜV cULus UKCA |
总体数据
标准 |
EN IEC 60947-5-3 |
作用原理 |
感应 |
外壳结构类型 |
块体 |
安装条件(机械) |
非冲洗 |
传感器拓扑 |
串联传感器 |
外壳材料 |
玻璃纤维,加强型热塑塑料 |
活动区域 |
玻璃纤维,加强型热塑塑料 |
响应时间,最大 |
30 ms |
风险持续期,最大 |
60 ms |
毛重 |
295 g |
总体数据 - 产品特性
串联诊断 |
是 |
诊断输出 |
是 |
短路检测 |
是 |
短路识别 |
是 |
安全功能 |
是 |
可级联 |
是 |
整个系统检测,状态 |
是 |
LED灯数量 |
3 |
具有信号功能的半导体输出数量 |
1 |
故障安全数字输出数量 |
2 |
传感器串联数量 |
31 |
安全评估
标准 |
EN ISO 13849-1 EN IEC 60947-5-3 EN IEC 61508 |
性能水平,最高 |
e |
控制类别,根据EN ISO 13849 |
4 |
PFH值 |
3.60 x 10⁻⁹ /h |
安全完整性等级 (SIL),适用于以下应用 |
3 |
任务时间 |
20 年 |
机械参数
操作面板 |
横向 |
活动区域 |
横向 |
操动件开关距离 |
Actuator CST 34-V-1: 10 mm (typical switch distance Sn) Actuator CST 34-V-1: 8 mm (ensured switch distance ON Sao) Actuator CST 34-V-1: 13 mm (ensured switch distance OFF Sar) Actuator CST 34-S-1 / CST 34-S-3: 14 mm (typical switch distance Sn) Actuator CST 34-S-1 / CST 34-S-3: 12 mm (ensured switch distance ON Sao) Actuator CST 34-S-1 / CST 34-S-3:: 17 mm (ensured switch distance OFF Sar) Actuator CST 34-S-2: 14 mm (typical switch distance Sn) Actuator CST 34-S-2: 12 mm (ensured switch distance ON Sao) Actuator CST 34-S-2: 17 mm (ensured switch distance OFF Sar) Actuator CST 180-1 / CST 180-2: 10 mm (typical switch distance Sn) Actuator CST 180-1 / CST 180-2: 8 mm (ensured switch distance ON Sao) Actuator CST 180-1 / CST 180-2: 13 mm (ensured switch distance OFF Sar) |
机械参数 - 开关距离根据 EN IEC 60947-5-3
滞后(开关距离),最大 |
1.5 mm |
重复精度 R |
0.5 mm |
备注(重复精度 R) |
轴向偏移长侧允许传感器和操动件的最大高度偏差(X)为36 mm (例如安装容差,或因防护门下垂)。当使用CST 34-S-2操动件时,偏差可能增加,最大53 mm。轴向偏差 (y)最大± 10 mm。见图:工作原理 |
机械参数 - 连接技术
Note (length of the sensor chain) |
Cable length and cross-section change the voltage drop dependiing on the output current |
Note (series-wiring) |
Unlimited number of devices, oberserve external line fusing, max. 31 devices in case of serial diagnostic SD |
线缆长度 |
2 m |
终端连接器 |
电缆 (Y-UL 2517), 8芯 |
电缆截面,最大 |
8 x 0.35 mm² |
线缆截面 |
22 AWG |
电缆型号 |
LiYY |
机械参数 - 尺寸
传感器长度 |
35 mm |
传感器宽度 |
27 mm |
传感器高度 |
108.2 mm |
环境条件
防护等级 |
IP65 IP67 |
Ambient temperature |
-25 ... +70 °C |
Storage and transport temperature |
-25 ... +85 °C |
抗振性,依据EN 60068-2-6: |
10 ... 55 Hz,振幅 1 mm |
抗冲击 |
30 g / 11 ms |
防护等级 |
II |
环境条件 - 绝缘值
额定绝缘电压 |
32 VDC |
额定冲击耐受电压 |
0.8 kV |
过电压级别 |
III |
污染等级,依据VDE 0100 |
3 |
电气参数
No-load supply current I0, typical |
100 mA |
工作电流 |
600 mA |
依据EN 60947-5-1额定短路电流 |
100 A |
转换频率,大约 |
3 Hz |
电气参数 - 安全数字输出
额定工作电流(安全输出) |
250 mA |
输出电流(故障安全输出),最大 |
0.25 A |
版本 |
P型 |
电压降 Ud,最大值 |
0.5 V |
电流漏泄 |
0.5 mA |
电压,应用类别 DC-12 |
24 VDC |
电流,应用类别 DC-12 |
0.25 A |
电压,应用类别 DC-13 |
24 VDC |
电流,应用类别 DC-13 |
0.25 A |
电气参数 - 诊断输出
版本 |
P型 |
电压降 Ud,最大值 |
5 V |
电子参数 - 串行诊断SD
Designation, Serial diagnostic SD |
OUT |
Operation current |
150 mA |
Design of control elements |
短路保护,P型 |
Wiring capacitance |
50 nF |
电气参数 - 电磁兼容性(EMC)
干扰辐射 |
IEC 61000-6-4 |
EMC等级 |
IEC 61000-6-2 |
引脚分配
PIN 1 |
A1 Ue 褐色 |
PIN 2 |
X1 安全输入 1 白 |
PIN 3 |
A2 GND 蓝色 |
PIN 4 |
Y1 安全输出 1 黑色 |
PIN 5 |
SD 串联诊断输出:灰色 |
PIN 6 |
X2 安全输入 2 紫色的 |
PIN 7 |
Y2 安全输出 2 红色 |
PIN 8 |
IN 串联诊断输入 粉色 |
发货范围
包含在发货中 |
Actuator must be ordered separately. |
附件
建议(操动件) |
CST 34-S-2 CST 34-S-3 CST 180-1 CST 180-2 CST 34-S-1 |
推荐 安全开关 |
PROTECT PSC1 SRB-E-301ST SRB-E-201LC |
注意
注(通用) |
评估要求:双通道安全输入,适用于P型传感器,带NO功能。安全监控模块必须允许传感器通过循环断开传感器输出来进行内部测试,断开时间最长.5 ms。无需通过评估进行短路识别。 |
语言条件
数据表
操作指南及符合性声明
UKCA certificate
接线图示(电线)
手册
下载最新版本的Adobe Reader
产品图片(单独目录照片)
尺寸图 基本组件
工作原理
Video ID: SD-Interface-Mr-Safety
EU-声明 |
原件 | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal 德国 网址: www.schmersal.com |
声明: | 下列开关在结构及设计要求上完全符合以下欧洲标准. |
Name of the component: | CSS 34 |
型号: | 参见订购号码 |
Description of the component: | Non-contact safety sensor |
标准: | 欧盟机器指令 | 2006/42/EC |
EMC指令 | 2014/30/EU | |
RoHS 指令 | 2011/65/EU |
Applied standards: | EN 60947-5-3:2013 EN ISO 13849-1:2015 EN 61508 parts 1-7:2010 |
样品测试指定机构: | TÜV Rheinland Industrie Service GmbH Am Grauen Stein, 51105 Köln ID n°: 0035 |
Type Examination Certificate: | 01/205/5194.02/20 |
技术文件的全权代表: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
Place and date of issue: | Wuppertal, June 9, 2023 |
签名 Philip Schmersal 总经理 |
UK Declaration of Conformity |
Company: | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Declaration: | We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom. |
Name of the component: | CSS 34 |
Type: | See ordering code |
Description of the component: | Non-contact safety sensor |
Relevant legislation: | Supply of Machinery (Safety) Regulations | 2008 |
Electromagnetic Compatibility Regulations | 2016 | |
The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations | 2012 |
Designated standards: | EN 60947-5-3:2013 EN ISO 13849-1:2015 EN 61508 parts 1-7:2010 |
Approved body for Type Examination: | TÜV Rheinland UK Ltd. 1011 Stratford Road Solihull, B90 4BN ID: 2571 |
Type examination certificate: | 01/205U/5194.00/22 |
UK-Importer / Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Schmersal UK Ltd. Paul Kenney Unit 1, Sparrowhawk Close Enigma Business Park Malvern, Worcestershire, WR14 1GL |
Place and date of issue: | Wuppertal, June 9, 2023 |
Authorised signature Philip Schmersal Managing Director |
施迈赛工业开关制造(上海)有限公司, 上海市青浦区漕盈路3336号,
所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。
生成日期 2024/3/29 上午5:27