CSS-T-A

项目编号: 101190025

下载

追踪备件 CAD数据
计划 数据
CADENAS CAD数据
SISTEMA 数据
  • 带串联诊断的串联接线附件
  • 为了 CSS 34

订货数据

产品描述

CSS-T-A

商品编号(订购编号)

101190025

EAN(欧洲商品编号)

4030661355900

eCl@ss number, version 12.0

27-44-01-06

eCl@ss number, version 11.0

27-44-01-06

eCl@aa number,版本:9.0

27-44-01-06

ETIM number, version 7.0

EC002925

ETIM number, version 6.0

EC002925

总体数据

版本

直式

连接器(电气)

1X公连接器,5芯

毛重

21 g

机械参数 - 尺寸

长度

43 mm

宽度

16.5 mm

高度

16.5 mm

ISO螺纹直径

M12

环境条件

Ambient temperature

-25 ... +70 °C

电气参数

Rated operating voltage

60 VDC

工作电流

2,000 mA

附件

建议(产品组合)

传感器

注意

注(通用)

请注意可能发生的电压损失(取决于电缆长度、电缆横截面积、电压降/传感器). 这也要求串联起来的传感器数量得到限制。

语言条件

操作说明书(补充页/快速指南)

下载最新版本的Adobe Reader

图表


施迈赛工业开关制造(上海)有限公司, 上海市青浦区漕盈路3336号,

所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。

生成日期 2024/4/25 下午9:01