ELE230
项目编号:
101006534
- 不适合灯丝灯泡或发热灯泡操作
订货数据
产品描述 |
ELE230 |
商品编号(订购编号) |
101006534 |
EAN(欧洲商品编号) |
4250116201105 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-37-12-09 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-37-12-09 |
eCl@aa number,版本:9.0 |
27-37-12-09 |
ETIM number, version 7.0 |
EC000204 |
ETIM number, version 6.0 |
EC000204 |
许可 - 标准
证书 |
CCC |
总体数据
标准 |
EN IEC 60947-5-1 EN IEC 60947-1 |
安装条件(机械) |
任意 |
外壳材料 |
塑料,玻璃纤维加固热塑塑料,自熄灭 |
毛重 |
30 g |
机械参数
安装说明 |
可插拔 |
固定螺栓紧固力矩, 最大值 |
1 Nm |
法兰连接位置 |
3 |
机械参数 - 连接技术
终端连接器 |
螺丝端子 M20 x 1.5 |
线缆截面,最小 |
0.5 mm²,硬质 0.5 mm²,软质 |
电缆截面,最大 |
2.5 mm²,硬质 1.5 mm²,软质 |
机械参数 - 尺寸
长度 |
46 mm |
宽度 |
10 mm |
深度 |
60 mm |
环境条件
夹子与端子的防护等级 |
IP20 |
Ambient temperature |
-25 ... +80 °C |
状态显示
备注:(LED开关状态显示) |
电源电压 UB:230 VAC |
语言条件
数据表
下载最新版本的Adobe Reader
产品图片(单独目录照片)
图表
施迈赛工业开关制造(上海)有限公司, 上海市青浦区漕盈路3336号,
所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。
生成日期 2024/4/18 下午7:36