ELK
项目编号:
101022278
- 打印白炽灯的标识
订货数据
产品描述 |
ELK |
商品编号(订购编号) |
101022278 |
EAN(欧洲商品编号) |
4030661448572 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-37-12-09 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-37-12-09 |
eCl@aa number,版本:9.0 |
27-37-12-09 |
ETIM number, version 7.0 |
EC000204 |
ETIM number, version 6.0 |
EC000204 |
许可 - 标准
证书 |
CCC |
总体数据
标准 |
EN IEC 60947-5-1 EN IEC 60947-1 |
安装条件(机械) |
任意 |
外壳材料 |
塑料,玻璃纤维加固热塑塑料,自熄灭 |
毛重 |
16 g |
注意 |
带指示灯符号打印 |
机械参数
安装说明 |
可插拔 |
法兰连接位置 |
3 |
Mechanical data - Connection technique
终端连接器 |
笼式弹簧,WAGO笼式弹簧 |
线缆截面,最小 |
2 x 0.08 mm² |
电缆截面,最大 |
2 x 1.5 mm² |
注(电缆截面) |
所有的电缆截面表示包括了导线和线耳 |
机械参数 - 尺寸
长度 |
46 mm |
宽度 |
10 mm |
深度 |
51 mm |
环境条件
夹子与端子的防护等级 |
IP20 |
Ambient temperature |
-25_+80 |
状态显示
LED颜色 |
无 |
备注:(LED开关状态显示) |
电源电压 UB:24 VAC/DC |
发货范围
备注(包含在发货中,号码及类型) |
发光物为选购 |
语言条件
数据表
下载最新版本的Adobe Reader
施迈赛工业开关制造(上海)有限公司, 上海市青浦区漕盈路3336号,
所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。
生成日期 2023/3/27 下午4:31