存档
EX-AZ 335

EX-AZ 335

  • 金属外壳
  • 3 触点
  • 40,5 mm x 114 mm x 38 mm
  • 长寿命
  • 在平面上安装
  • 操动头可按每次4 x 90°重新安装
  • 符合EN 50041安装细节
  • 低电压低电流的高等级接触可靠性
  • 1 电缆进口 M 20 x 1.5
  • 长槽孔可调位置,圆孔来固定位置
  • 横向和纵向长槽孔
产品描述:

EX-AZ 335-(1)-Z(2)K-(3)-3D


(1)
033 NC 触点
121 NO 触点/2 NC 触点

(2)
扣紧力5N
R扣紧力30N
UE缓动带交错触头

(3)
1637镀金触头
并非所有根据本订单代码可能的组件变体都可用和/或在技术上可行。

锁定力

存档

EX-AZ 335-12ZK-3D

项目编号 101186429

EX-Safety switch with separate actuator

存档

EX-AZ 335-12ZRK-3D

项目编号 101189286

EX-Safety switch with separate actuator