EX-AZ 3350
- 防爆22区
- 金属外壳
- 40,5 mm x 114 mm x 38 mm
- 锁定把手
- 1 电缆进口 M 20 x 1.5
- 可用中心定位装置
- 低电压低电流的高等级接触可靠性
- SZ415 停工卡预防意外关闭
产品描述: EX-AZ 3350-(1)-(2)-(3)-3D |
(1) | |
03ZK | 3 NC 触点 |
12ZUEK | 1 NO 触点/2 NC 触点 |
(2) | |
无 | - |
1637 | 镀金触头 |
(3) | |
U90 | 操动头可以旋转 90° 用于门铰链左侧 |
U270 | 操动头可以旋转 270° 用于门铰链右侧 |
并非所有根据本订单代码可能的组件变体都可用和/或在技术上可行。
系统组件
操动件
附件