EX-AZM 415

EX-AZM 415

  • 防爆22区
  • 金属外壳
  • 130 mm x 100 mm x 46,5 mm
  • 锁紧力 3500N
  • 2 同一壳体的开关
  • 钢珠锁定可调至400 N
  • 联锁保护防止不正确锁定
  • 通过曲轴系统无障碍开启门
  • 2 电缆进口 M 20 x 1.5
产品描述:

EX-AZM 415-(1)ZPK(2)-24VAC/DC-(3)-3D


(1)
11/112 NC 触点 / 2 NO 触点
02/113 NC 触点 / 1 NO 触点
02/202 NC 触点 / 2 NO 触点
02/024 NC 触点

(2)
通电开锁
A 通电上锁

(3)
1637镀金触头
并非所有根据本订单代码可能的组件变体都可用和/或在技术上可行。

安全触点数量

通电上锁

通电解锁

EX-AZM 415-02/02ZPK 24VAC/DC-3D

项目编号 101188673

EX-Solenoid interlock

转到文章页面

EX-AZM 415-02/02ZPKA 24VAC/DC-3D

项目编号 101194202

EX-Solenoid interlock

转到文章页面

EX-AZM 415-02/20ZPK 24VAC/DC-3D

项目编号 101190748

EX-Solenoid interlock

转到文章页面

EX-AZM 415-11/11ZPK 24VAC/DC-3D

项目编号 101186171

EX-Solenoid interlock

转到文章页面



系统组件

操动件 AZ/AZM 415-B1
操动件 AZ/AZM 415-B1

  • 滑动门
  • 带复位弹簧的操动件
  • 偏差最大到过行程6 mm

转到文章页面
操动件 AZ/AZM 415-B3
操动件 AZ/AZM 415-B3

  • 特别适合铰链门
  • 对与操动件平面垂直的最小操作半径

转到文章页面
操动件 AZ/AZM 415-B2
操动件 AZ/AZM 415-B2

  • 特别适合铰链门
  • 对与操动件平面同平面的最小操作半径

转到文章页面
操动件 AZ/AZM 415-B4PS
操动件 AZ/AZM 415-B4PS

  • 滑动门
  • 带钢珠锁定机构

转到文章页面
安装底板 KPL. MP AZM 415
安装底板 KPL. MP AZM 415

  • 简单安装
  • 允许后续调节
  • 适合所有常规型材

转到文章页面
停工上锁标签 SZ AZ 415-22-1
停工上锁标签 SZ AZ 415-22-1

  • 带7圆形孔的停工标签
  • 安装在危险区内外均可
  • 为防止意外关闭,比如在维修时
  • 复杂工厂环境
  • 防止开关操作

转到文章页面
TFA-010
TFA-010

  • 预定位
  • 操动件独立于对准机构
  • 操动件插入和拉出顺畅

转到文章页面
TK-M5
TK-M5

  • 使用三角钥匙M5手动解锁,作为附件可选
  • 维修安装等等

转到文章页面