EX-RF10

项目编号: 101195134

下载

追踪备件 CAD数据
计划 数据
CADENAS CAD数据
SISTEMA 数据
  • 螺丝连接
  • 1-2 (触点标号)

订货数据

产品描述

EX-RF10

商品编号(订购编号)

101195134

EAN(欧洲商品编号)

4030661460321

eCl@ss number, version 12.0

27-37-13-02

eCl@ss number, version 11.0

27-37-13-02

eCl@aa number,版本:9.0

27-37-13-02

ETIM number, version 7.0

EC000041

ETIM number, version 6.0

EC000041

许可 - 标准

证书

TÜV

cURus

IEC Ex

防爆保护

防爆:规则

EN IEC 60079-0

EN 60079-11

EN 60079-14

EN 60079-31

防爆区域

1

21

2

22

防爆类别

2G

2D

防爆名称

D II 2G Ex ib IIC Gb

D II 2D Ex ib IIIC Db

总体数据

标准

EN IEC 62061

EN ISO 13849-1

EN IEC 60947-5-1

EN IEC 60947-5-3

EN IEC 60947-5-5

EN IEC 60204-1

EN IEC 60947-1

外壳材料

塑料,玻璃纤维加固热塑塑料,自熄灭

标识标签材料

塑料,聚酰胺 PA

毛重

11 g

总体数据 - 产品特性

开启器数量

1

安全评估

任务时间

20 年

安全评估 - 安全输出

B10D 常闭触点(NC)

100,000 操作

机械参数

安装说明

可插拔

机械寿命,最少

10,000,000 操作

肯定断开行程

2 mm

接触窗口

1mm

螺钉紧固力矩

1 Nm

法兰连接位置

1

2

3

机械参数 - 连接技术

终端连接器

螺丝端子 M20 x 1.5

线缆截面,最小

2 x 1.0 mm²,软质

电缆截面,最大

2 x 2.5 mm²

夹的紧固力矩

1 Nm

机械参数 - 尺寸

长度

44 mm

宽度

9 mm

高度

25.5 mm

环境条件

开关空间防护等级

IP40

夹子与端子的防护等级

IP20

抗振性,依据EN 60068-2-6:

5 g

抗冲击

30 g / 18 ms

抗振性能

20 g / 10 ... 150 Hz

环境条件 - 绝缘值

额定绝缘电压

400 V

额定冲击耐受电压

4 kV

污染等级,依据IEC 60947-1

3

电气参数

热测试电流

10 A

应用类别 AC-15

250 VAC

应用类别 AC-15

6 A

应用类别 DC-13

24 VDC

应用类别 DC-13

3 A

适用于低电压环境

≥ 5 V / ≥ 1 mA

开关元件

开启工具(NC)

开关原理

缓动开关

开关频率

1,200 /h

触点材料,电气

触点标号

1-2

开关行程图

UK Conformity Declaration
UK Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Company:K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom.
Name of the component:EX-REX-R with EX-EBG
Type:See ordering code
Marking:D II 2G Ex ib IIC Gb
D II 2D Ex tb IIIC Db
D II 2G Ex ib IIC T4 Gb
D II 2D Ex tb IIIC T110°C Db
Description of the component:Command and illuminated signals with/without assembly housing
Relevant legislation:Equipment and Protective Systems intended for use in Potentially Explosive Atmospheres Regulations2016
 The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations2012
Designated standards:EN IEC 60079-0:2018
EN 60079-11:2012
EN 60079-31:2014
Approved body for certification of the quality assurance system in acc. with Appendix IV, 2014/34/EU and for Type Examination:TÜV Rheinland Industrie Service GmbH
Am Grauen Stein, 51105 Köln
Kenn-Nr.: 0035
Type examination certificate:TÜV 08 ATEX 7685 U
TÜV 08 ATEX 7630 X
UK-Importer /
Person authorised for the compilation of the technical documentation:



Schmersal UK Ltd.
Paul Kenney
Unit 1, Sparrowhawk Close
Enigma Business Park
Malvern, Worcestershire, WR14 1GL
Place and date of issue:Wuppertal, November 21, 2022
 GRA_SIG_ksig-y24
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director

施迈赛工业开关制造(上海)有限公司, 上海市青浦区漕盈路3336号,

所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。

生成日期 2024/4/19 上午3:30