EX-RML
- 照明信号
- 防爆1区和21区
产品描述: EX-R(1) |
(1) | |
DT(2)-(7) | 按钮,Ø28mm,MS中的按钮,带涂层 |
DM(2)-(7) | 隔膜按钮,Ø28mm,MS中的按钮,带涂层 |
DL(3)-(7) | 发光按钮,Ø28 mm,耐冲击塑料旋转 |
DLM(3)-(7) | 发光隔膜按钮,Ø28 mm,耐冲击塑料旋转 |
MLH(3)-(7) | LED指示灯,凸出的耐冲击塑料旋转 |
DP40(2)-(7) | 蘑菇头撞击按钮,无锁,MS中的按钮Ø 37 mm,带涂层 |
DRZ45(2)(3)(5) | 蘑菇头撞击按钮,带锁,MS中的设备头,带涂层,拉动解锁 |
WT21 | 带2个位置的自复位旋转选择开关 |
WT21.1 | 带2个位置的自复位选择旋转开关 |
WS21 | 带2个锁定位置的选择开关 |
WS21.1 | 带2个锁定位置的选择开关 |
WT32 | 带3个位置的自复位旋转选择开关 |
WT32.1 | 带3个位置的自复位选择旋转开关 |
WST32 | 带3个位置的自复位选择旋转开关;右:锁定,左:开关 |
WST32.1 | 带3个位置的自复位选择旋转开关;右:锁定,左:开关 |
WS32 | 带3个锁定位置的选择开关 |
WS32.1 | 带3个锁定位置的选择开关 |
WTS32 | 带3个位置的保持自复位选择旋转开关,右:开关,左:锁定 |
WTS32.1 | 带3个位置的保持自复位选择旋转开关;右:开关,左:锁定 |
SS21S2 | 带2个锁定位置的钥匙选择开关,仅左侧可拔出钥匙 |
SS21S12 | 带2个锁定位置的钥匙选择开关,仅右侧可拔出钥匙 |
SS21S12 | 带2个锁定位置的钥匙选择开关,两侧均可拔出钥匙 |
SS32S2 | 带3个锁定位置的钥匙选择开关,仅左侧可拔出钥匙 |
SS32S2 | 带3个锁定位置的钥匙选择开关,中间位置拔出钥匙 |
SS32S3 | 带3个锁定位置的钥匙选择开关,右侧拔出钥匙 |
SS32S123 | 带3个闩锁位置的钥匙-选择器开关, 3个位置都可提取 |
ST21S1 | 钥匙弹簧复位选择开关,带1个接触位置,自动回到零位,锁定位置55 ,仅左侧可拔出钥匙 |
ST32S2 | 钥匙弹簧复位选择开关,带左右2个接触位置,自动回到零位,仅中间位置可拔出钥匙 |
SST32S1 | 钥匙弹簧复位选择开关,带3个位置, 接触位置 35 ,锁定位置55 ,左侧切换, 右侧锁定,仅左侧可拔出钥匙 |
SST32S2 | 钥匙弹簧复位选择开关,带3个位置, 接触位置 35 ,锁定位置 55 ,左侧切换, 右侧锁定,仅中间位置可拔出钥匙 |
STS32S2 | 钥匙弹簧复位选择开关,带3个位置, 接触位置 35 ,锁定位置 55 ,左侧切换, 右侧锁定,仅中间位置可拔出钥匙 |
STS32S3 | 钥匙弹簧复位选择开关,带3个位置, 接触位置 35 ,锁定位置 55 ,左侧切换, 右侧锁定,仅右侧可拔出钥匙 |
F 03 | 带螺钉连接的接触元件,1 常开触点,接触标签 3,4 |
F 10 | 带螺钉连接的接触元件,1 常闭触点,接触标签 1,2 |
LDE WS 24 | 带集成LED的白色发光元件,用于照明按钮RDL/RDLM 和指示灯RMLH |
B | 插头 |
(2) | |
SW | 黑色 |
(3) | |
GB | 黄色 |
(4) | |
RT | 红色 |
(5) | |
GN | 绿色 |
(6) | |
WS | 白色 |
(7) | |
BL | 蓝色 |
并非所有根据本订单代码可能的组件变体都可用和/或在技术上可行。