EX-TR 335-11ZUE-3G/D
项目编号:
103006072
产品描述: EX-(1)(2) 335-(3)Z(4)-(5)-(6)-(7)-3G/D |
(1) | |
Z | 速动 |
T | 缓动 (不适用于AF/S) |
(2) | |
S | 直杆 S |
R | 滚轮直杆 R |
H | 滚轮摇臂 H |
10H | 棒杆 10H |
7H | 滚轮摇臂 7H |
7H-2138 | 滚轮摇臂7H,用于带安全功能的限位开关 |
1K | 偏置滚轮摇臂 1K |
3K | 角度滚轮摇臂 3K |
(3) | |
11 | 1 NO 触点/1 NC 触点 |
02 | 2 NC 触点 |
20 | 2 NO触点(不适用于安全操作) |
01/01 | 1 NC 触点 左/1 NC 触点 右 |
12 | 1 NO 触点/2 NC 触点 |
03 | 3 NC 触点 |
(4) | |
H | 缓动带非同步触头 |
UE | 缓动带交错触头 |
(5) | |
1297 | 带横槽孔的外壳 |
(6) | |
2138 | 滚轮摇臂7H,用于带安全功能的限位开关 |
(7) | |
1637 | 镀金触头 |
并非所有根据本订单代码可能的组件变体都可用和/或在技术上可行。
订货数据
产品描述 |
EX-TR 335-11ZUE-3G/D |
商品编号(订购编号) |
103006072 |
EAN(欧洲商品编号) |
4030661437699 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-01 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-01 |
eCl@aa number,版本:9.0 |
27-27-26-01 |
ETIM number, version 7.0 |
EC000030 |
ETIM number, version 6.0 |
EC000030 |
许可 - 标准
证书 |
cULus |
防爆保护
防爆:规则 |
EN IEC 60079-0 EN IEC 60079-15 EN IEC 60079-31 |
防爆区域 |
22 2 |
防爆类别 |
3D 3G |
防爆名称 |
D II 3G Ex nC IIC T5 Gc X D II 3D Ex tc IIIC T90°C Dc X |
制造商声明 |
Additional simple electrical apparatus (Zone 0 and 20) |
总体数据
外壳结构类型 |
标准结构设计 |
操动件类型 DIN EN 50041 |
C |
外壳材料 |
铝 |
外壳涂层材料 |
涂色 |
毛重 |
268 g |
总体数据 - 产品特性
安全功能 |
是 |
辅助触点数量 |
1 |
安全触点数量 |
1 |
安全评估
标准 |
EN ISO 13849-1 |
任务时间 |
20 年 |
安全评估 - 安全输出
B10D 常闭触点(NC) |
20,000,000 操作 |
机械参数
执行元件 |
滚轮直动头顶部 |
机械寿命,最少 |
30,000,000 操作 |
冲击能量,最大 |
4 J |
操动力,最小 |
17 N |
操动速度,最大 |
0.5 m/s |
注(操动速度) |
操作角度30°至开关轴的操动速度 |
备注(切换时间) |
符合操动速度的切换时间 |
Mechanical data - Connection technique
终端连接器 |
螺丝端子 M20 x 1.5 |
电缆接头截面,最小 |
7 mm |
电缆接头截面,最大 |
12 mm |
线缆截面,最小 |
0.75 mm² |
电缆截面,最大 |
2.5 mm² |
注(电缆截面) |
所有的电缆截面表示包括了导线和线耳 |
线缆截面 |
13 AWG |
机械参数 - 尺寸
传感器长度 |
38 mm |
传感器宽度 |
40.5 mm |
传感器高度 |
116.6 mm |
环境条件
防护等级 |
IP67 |
Ambient temperature |
-20_+60 |
Ambient conditions - Insulation values
额定绝缘电压 |
500 V |
额定冲击耐受电压 |
6 kV |
电气参数
热测试电流 |
10 A |
应用类别 AC-15 |
230 VAC |
应用类别 AC-15 |
4 A |
应用类别 DC-13 |
24 VDC |
应用类别 DC-13 |
4 A |
开关元件 |
NO触点,NC触点 |
开关原理 |
交错触头 |
回弹时间,最大 |
2 ms |
开关频率 |
5,000 /h |
触点材料,电气 |
银 |
语言条件
数据表
操作指南及符合性声明
NEPSI Certificate
手册
SISTEMA-VDMA 数据库
下载最新版本的Adobe Reader
产品图片(单独目录照片)
尺寸图 基本组件
尺寸图 基本组件
尺寸图 操动件
开关行程图
图表
施迈赛工业开关制造(上海)有限公司, 上海市青浦区漕盈路3336号,
所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。
生成日期 2023/3/28 上午12:05