EX-ZK4 235-02Z-3D
项目编号:
101214953
产品描述: EX-(1)(2) 235-(3)Z-(4)-(5)-(6)-(7)-3D |
(1) | |
Z | 速动 |
T | 缓动 (不适用于AF/S) |
(2) | |
S | 直杆 S |
R | 滚轮直杆 R |
4S | 直杆 4S |
4R | 滚轮直杆 4R |
1R | 偏置滚轮摇臂 1R |
K | 偏置滚轮摇臂 K |
3K | 角度滚轮摇臂 3K |
4K | 角度滚轮摇臂 4K |
K4 | 角度滚轮摇臂 K4 |
1H | 滚轮摇臂 1H |
7H | 滚轮摇臂 7H |
10H | 棒杆 10H |
12H | 滚轮摇臂 12H |
14H | 滚轮摇臂 14H |
(3) | |
02 | 2 NC 触点 |
11 | 1 NO 触点/1 NC 触点 |
20 | 2 NO触点(带2个NO触点的开关不适用于安全操作) |
(4) | |
H | 缓动带非同步触头 |
UE | 缓动带交错触头 |
(5) | |
1297 | 带横槽孔的外壳 |
(6) | |
2138 | 滚轮摇臂7H,用于带安全功能的限位开关 |
(7) | |
1637 | 镀金触头 |
并非所有根据本订单代码可能的组件变体都可用和/或在技术上可行。
- 速动是在一个常压下到达开关点
- 金属外壳
- 大量的二选一操动件
- 耐油和石油产品
- 30 mm x 63,5 mm x 30 mm
- 操动头可按4 x 90°重新安装
- 符合EN 50047安装细节
- 1 电缆进口 M 20 x 1.5
订货数据
产品描述 |
EX-ZK4 235-02Z-3D |
商品编号(订购编号) |
101214953 |
EAN(欧洲商品编号) |
4030661400655 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-01 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-01 |
eCl@aa number,版本:9.0 |
27-27-26-01 |
ETIM number, version 7.0 |
EC000030 |
ETIM number, version 6.0 |
EC000030 |
许可 - 标准
证书 |
INMETRO |
防爆保护
防爆:规则 |
EN IEC 60079-0 EN IEC 60079-15 EN 60079-31 |
防爆区域 |
2 22 |
防爆类别 |
3G 3D |
防爆名称 |
D II 3G Ex nC IIC T5 Gc X D II 3D Ex tc IIIC T90°C Dc X |
制造商声明 |
ATEX 2区和22区 |
总体数据
标准 |
BG-GS-ET-15 EN IEC 60947-5-1 |
外壳结构类型 |
标准结构设计 |
外壳材料 |
金属,压铸锌 |
外壳涂层材料 |
涂色 |
毛重 |
105 g |
总体数据 - 产品特性
安全功能 |
是 |
辅助触点数量 |
0 |
安全触点数量 |
2 |
安全评估
标准 |
EN ISO 13849-1 |
任务时间 |
20 年 |
安全评估 - 安全输出
B10D 常闭触点(NC) |
20,000,000 操作 |
机械参数
执行元件 |
转角滚轮手柄 |
机械寿命,最少 |
20,000,000 操作 |
操动力,最小 |
6 N |
肯定断开操作力,最小 |
16 N |
操动速度,最小 |
56 mm/min |
操动速度,最大 |
1 m/s |
注(操动速度) |
操作角度30°至开关轴的操动速度 |
机械参数 - 连接技术
终端连接器 |
螺丝端子 M20 x 1.5 |
电缆接头截面,最小 |
7 mm |
电缆接头截面,最大 |
12 mm |
线缆截面,最小 |
0.75 mm² |
电缆截面,最大 |
2.5 mm² |
注(电缆截面) |
所有的电缆截面表示包括了导线和线耳 |
线缆截面 |
13 AWG |
机械参数 - 尺寸
传感器长度 |
30 mm |
传感器宽度 |
32 mm |
传感器高度 |
107 mm |
环境条件
防护等级 |
IP67 |
Ambient temperature |
-20 ... +60 °C |
环境条件 - 绝缘值
额定绝缘电压 |
500 V |
额定冲击耐受电压 |
6 kV |
电气参数
热测试电流 |
10 A |
应用类别 AC-15 |
230 VAC |
应用类别 AC-15 |
4 A |
应用类别 DC-13 |
24 VDC |
应用类别 DC-13 |
1 A |
开关元件 |
开启工具(NC) |
开关原理 |
速动 |
回弹时间,最大 |
3 ms |
开关频率 |
5,000 /h |
切换时间,最大 |
5.5 ms |
触点材料,电气 |
银 |
发货范围
包含在发货中 |
防爆螺纹电缆密封套 |
语言条件
数据表
操作指南及符合性声明
手册
SISTEMA-VDMA 数据库
下载最新版本的Adobe Reader
产品图片(单独目录照片)
尺寸图 基本组件
尺寸图 基本组件
尺寸图 操动件
开关行程图
EU Conformity Declaration
EU-声明 |
原件 | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal 德国 网址: www.schmersal.com |
声明: | 下列开关在结构及设计要求上完全符合以下欧洲标准. |
产品名称: | EX-Z/T 235 |
型号: | 参见订购号码 |
标记: | D II 3G Ex nC IIC T5 Gc X D II 3D Ex tc IIIC T90°C Dc X |
产品描述: | 肯定断开触点限位开关 |
标准: | 防爆指令(ATEX) | 2014/34/EU |
RoHS 指令 | 2011/65/EU |
应用标准: | EN 60947-5-1:2017 + AC:2020 EN IEC 60079-0:2018 EN IEC 60079-15:2019 EN 60079-31:2014 |
制造商无需第三方测试即可宣布符合防爆指令 2014/34/EU (ATEX)。 |
技术文件的全权代表: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
Place and date of issue: | Wuppertal, September 7, 2023 |
签名 Philip Schmersal 总经理 |
施迈赛工业开关制造(上海)有限公司, 上海市青浦区漕盈路3336号,
所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。
生成日期 2024/3/28 上午11:21