数据表
SLC 420-E/R1610-30-RFBM

SLC 420-E/R1610-30-RFBM

  • 防护等级 IP67
  • 符合IEC 61496-1的安全类别4
  • 分辨率 14, 30 和 50 mm
  • 保护区高度 从 170 mm … 1770 mm

施迈赛工业开关制造(上海)有限公司, 上海市青浦区漕盈路3336号,

所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。

生成日期 2025/8/21 下午8:18