数据表
RS655-Z22

RS655-Z22

  • 金属外壳
  • 电线张紧和断线检测
  • 防护等级 IP66, IP67
  • 中央终端连接
  • 机械开关位置指示
  • 两侧操作 / 拉绳长度达 2 x 100 m

施迈赛工业开关制造(上海)有限公司, 上海市青浦区漕盈路3336号,

所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。

生成日期 2025/10/2 上午11:18