数据表
AZM190-11/02RKT-MPV-24VDC

AZM190-11/02RKT-MPV-24VDC

  • 热塑外壳
  • 长寿命
  • 联锁保护防止不正确锁定
  • 89 mm x 178 mm x 41 mm
  • 操动头可以4 x 90°旋转定位
  • 2 电缆进口 M 20 x 1.5
  • 配电箱
  • 精巧设计,通常适合于安装在铰链门,铝合金框架防护结构
  • 机械密封以防尘
  • 终止剪割钳

施迈赛工业开关制造(上海)有限公司, 上海市青浦区漕盈路3336号,

所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。

生成日期 2025/6/27 上午4:48