数据表
AZM300Z-ST-AS

AZM300Z-ST-AS

  • 热塑外壳
  • RFID技术的通用编码
  • 适合滑动和铰链门
  • 3 不同操作方向
  • 锁定监控
  • 通电开锁
  • 通过AS接口的磁铁电源
  • 卫生设计
  • 防护等级 IP69
  • 带集成式AS-I安全接口的电磁安全锁
  • 利用RFID技术,通用反复示教或单独编码
  • I-型编码水平高,符合标准ISO 14119
  • 2 集成卡入阶段

施迈赛工业开关制造(上海)有限公司, 上海市青浦区漕盈路3336号,

所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。

生成日期 2025/8/17 上午6:01