数据表
MKSC521

MKSC521

  • 带,有
  • 4 触点
  • 安装深度 70 mm
  • 4 连接位置
  • 固定孔 Ø 22.3 mm
  • 安装
  • 高达6 mm的前板厚度

施迈赛工业开关制造(上海)有限公司, 上海市青浦区漕盈路3336号,

所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。

生成日期 2025/6/19 下午9:55