数据表
AST11 ST-AS2

AST11 ST-AS2

  • 带M12 连接器的输入模块
  • 对常开/常闭联结的传感器
  • 传感器连接, 带线 2 m
  • AS-i连接, 联接插头 M12, 4-芯
  • 注意: 不再生产
  • 监控2机械触点的安全输入
  • 热塑外壳
  • AS-i LED和状态显示
  • 86,5 mm x 28 mm x 28 mm
  • 长寿命
  • 集成AS界面

施迈赛工业开关制造(上海)有限公司, 上海市青浦区漕盈路3336号,

所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。

生成日期 2025/7/29 下午10:26