数据表
SLC240COM-ER-1770-35

SLC240COM-ER-1770-35

  • 符合IEC 61496-1的安全类别2
  • 友好的用户参数设置,不需要工具。
  • 干扰下(EMC,焊接火花)的可靠安全理念
  • 工艺安全,方便可靠
  • 有效集成设置工具

施迈赛工业开关制造(上海)有限公司, 上海市青浦区漕盈路3336号,

所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。

生成日期 2025/8/6 下午7:38